Disjoncteurs automatiques pour les applications UL et CSA

Gamme SU200

Les disjoncteurs automatiques et/ou les disjoncteurs de la gamme SU200 protègent les câbles et les lignes contre la surcharge et les courts-circuits conformément aux normes DIN VDE 0100-430 et DIN VDE 0100-530. Ils sont conformes aux consignes de construction DIN VDE 0660-101 et/ou CEI/EN 60947-2 (dispositifs de commutation basse tension, disjoncteurs) et UL 489 (disjoncteurs en boîtier moulé) et/ou CSA 22.2 n° 5.
SU200M_390x260

En savoir plus

Informations sur le produit
Produits
Documents

Les disjoncteurs automatiques de la gamme SU200 M protègent les câbles et les lignes contre la surcharge et les courts-circuits conformément aux normes DIN VDE 0100-430 et DIN VDE 0100-530. Ils sont conformes aux consignes de construction DIN VDE 0660-101 et/ou CEI/EN 60947-2 et UL 489 et/ou CSA 22.2 n° 5.

Leur borne de connexion brevetée assure une mise en contact et une manipulation simples et sûres au moyen d'une plaque de pression. Pour une meilleure visibilité lors du câblage, l'orifice de raccordement pour les câbles se situe au-dessus de l'orifice de raccordement pour la barre de pontage. Des sections de conducteurs jusqu'à 35 mm² peuvent être raccordées directement au dispositif via la borne de connexion avec une isolation de classe de protection IP20.

La large gamme d’accessoires vous offre tout ce dont vous avez besoin pour vos tâches d’installation.

La combinaison des homologations selon UL 489, CSA 22.2 n° 5 et CEI/EN 60947-2 en font un dispositif applicable dans le monde entier pour des exigences élevées et il est soumis à trois tests intensifs de qualité et de performance avant la livraison.

Loading documents

Autres produits

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language