Le CMS-700 peut être facilement installé sur des systèmes existants qui sont déjà câblés.
De plus, les composants sont reliés via un câble plat, ce qui donne une vision d’ensemble exceptionnelle dans l’unité de distribution et réduit ainsi le temps d’installation.
Dans le cas du CMS-700, il s’agit d’un système de surveillance compact pour une jonction multicanal en courant alternatif (AC) et en courant direct (DC).
Ici, il s’agit d’une solution évolutive, puisque l’utilisateur peut choisir librement le nombre de points de mesure nécessaires.
ABB offre la meilleure protection des données grâce à un SNMP v3 chiffré et un certificat SSL. - De plus, il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel externe:
Le serveur web intégré Plug & Play offre une bonne visibilité de la consommation d’énergie au niveau des filiales.
La meilleure protection des données grâce à un SNMP v3 chiffré et un certificat SSL
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel externe: Le serveur web intégré Plug & Play offre une bonne visibilité de la consommation d’énergie au niveau des filiales. Le logiciel évolutif du CMS-700 vous offre toujours la version la plus récente du produit en termes de fonctionnalités et de sécurité.
Caractéristiques:- Mesures extrêmement efficaces et précises de courants alternatifs (AC), courants directs (DC) ou courants mixtes jusqu’à 160 A (TRMS) grâce à des capteurs d’une largeur de 18-25 mm
- Les paramètres sont traités via l’unité de commande qui gère jusqu’à 96 capteurs maximum (96 lignes monophasées ou 32 lignes triphasées ou un mélange des deux allant jusqu’à 96 capteurs maximum)
- Assistance de plusieurs protocoles de communication: Modbus RTU, Modbus TCP / IP, SNMP v1 / v2 et v3 chiffrés