Installations DC de protection contre les surtensions pour installations photovoltaïques

Protection du côté de la tension continue

La série OVR PV QS est composée de parasurtenseurs combinés T1-T2 et d'appareils de protection homologués T2 destinés à la protection du côté de la tension continue des installations photovoltaïques. Les équipements sont équipés du système de surveillance thermique QuickSafe® et proposent des solutions pour toutes les tensions à vide usuelles de 600 V, 1 000 V à 1 500 V. Pour obtenir une protection optimale contre les surtensions de l'installation photovoltaïque, les appareils de protection doivent être installés le plus près possible de l'appareil à protéger. Par exemple, ils sont généralement installés directement dans l'onduleur ou dans un boîtier de raccordement.

La série OVR PV est composée d'un élément de base, d'un module de protection enfichable avec un indicateur d’état mécanique, et l’ensemble est équipé en option d'un contact inverseur libre de potentiel (TS).


    ovr-zp-pv-400x400

    Informations techniques



    Gamme de produits



    Informations supplémentaires

    Caractéristiques
    Soutien à la planification
    Documents

    Caractéristiques

    • 3 TE de large
    • Modules de protection enfichables
    • Indicateur d’état
    • Raccordement par le bas
    • Autoprotection jusqu’à Iscpv 11 kA
    • pour 1000 V et 1500 V DC
    • Protection L+, L- et L
    • Contact auxiliaire «TS» (en option)
    • EN 50539
    • UL 1449 4e Édition
    • Technologie MOV
    Loading documents


    Select region / language