Le parafoudre de type 2 de la gamme éprouvée ABB OVR est idéal pour les applications dans les petits tableaux équipés d’appareils de protection Flexline®. En tant que solution d’alimentation optimale du tableau, le parafoudre peut être raccordé au sectionneur System pro M Compact SD200 via un peigne de répartition. Cette configuration permet de répondre parfaitement à l’exigence normative de raccorder le SPD aussi près que possible du point d’alimentation.
Les parafoudres de type 2 protègent les installations électriques et les équipements sensibles contre les surtensions transitoires dangereuses. Grâce à leur niveau de protection optimal (Up), ils assurent un fonctionnement sans perturbation et réduisent les risques de pannes coûteuses.
ABB propose une gamme complète de produits et de services de conseil pour garantir une mise en œuvre sûre et conforme à la norme de votre concept de protection contre la foudre. Retrouvez toute la gamme de parafoudres ici : Protection contre les surtensions – Appareillages modulaires | Appareillages modulaires | ABB
Protection contre les surtensions – Appareillages d'installation
Principaux avantages
-
Borne brevetée à double étage : conducteurs jusqu’à 35 mm² à l’avant, jusqu’à 10 mm² ou peignes de répartition à l’arrière
- Interconnexion directe avec l’interrupteur-sectionneur SD200 via peigne de répartition (par ex. SD204/25 | ABB)
- Cartouche enfichable
- Indication claire de l’état des cartouches en rouge/vert
Caractéristiques principales
- Courant de décharge maximal (8/20) : 40 kA
- Courant de décharge nominal : 20 kA
- Niveau de protection : 1,4 kV
- Disponible avec télécontact (signalisation à distance)
- Protection contre les contacts directs : IP2X
- Conforme à la norme produit IEC 61643-11