Blocs différentiels

Flexibilité et sécurité sans compromis

Les blocs différentiels des séries DDA 200 et DDA 800 offrent aux clients la possibilité de combiner des coupe-circuits automatiques S200/S800 pour la protection contre les courants de défaut grâce au disjoncteur différentiel et la protection contre les courts-circuits et les surcharges grâce au coupe-circuit automatique intégré. Les blocs différentiels garantissent une protection contre les défauts (protection contre les contacts indirects), une protection supplémentaire (avec IΔn ≤ 30 mA) et une protection incendie (avec IΔn ≤ 300 mA). Cette flexibilité constitue un atout supplémentaire pour réduire au minimum les stocks. Une solution pour une multitude d’applications avec quelques blocs différentiels.

Atouts

  • Adapté au coupe-circuit automatique correspondant; possibilité d’assembler un disjoncteur‑FI/LS par le client
  • Raccordement rapide des bornes d’entrée du coupe-circuit automatique
  • Installation sûre grâce à une combinaison FI/LS assemblée solidement
  • Gamme de produits complète et accessoires correspondants
  • Bornes supplémentaires pour le déclenchement à distance (versions 63 A)

Caractéristiques

  • Protection complète pour tous les types de courant de défaut (type A, AP-R, A, B AP-R)
  • Courants nominaux de 25 ... 63 A avec la série DDA 200 et 63, 100 A avec la série DDA 800 (jusqu’à 690 V)
  • Courants de défaut assignés jusqu’à 1000 mA (10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA)
  • Équipements sélectifs

Are you looking for support or purchase information?

 

Produits et Documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language