Les disjoncteurs différentiels FlexLine® de la série DSX301 protègent les personnes et les équipements dans un espace extrêmement réduit, avec une seule largeur de module.
Faisant partie du système FlexLine®, le DSX301C est équipé de bornes enfichables qui permettent de gagner 50% de temps d’installation. En outre, les dispositifs FlexLine® peuvent être installés de manière flexible dans une taille unique avec la barre omnibus PSX pour gagner davantage de temps et d’espace.
Principaux avantages
- Protection précise des personnes et des équipements électriques contre les courants de défaut de terre
- Code QR imprimé au recto, menant à la page détaillée du produit avec toutes les informations sur le produit.
- Insertion pratique du câble par l’avant du côté de la charge
- Flexibilité d’installation du DSX301C avec tout autre dispositif FlexLine® sur un rail DIN, connecté à une seule barre omnibus
- Une solution peu encombrante
- Bouton-poussoir de test pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif
- Indicateur de défaut de terre pour faciliter l’identification des défauts de terre
Principales caractéristiques
- 1P+N en 1 largeur de module
- Courant assigné de 6 A à 20 A
- Pouvoir de coupure jusqu’à 6 kA
- Caractéristiques de déclenchement C
- Sensibilité de 30 mA
- Bornes enfichables
- Type A disponible