FX200 – FlexLine®

La série FX200 de disjoncteurs à courant différentiel résiduel (RCCB) FlexLine® est conçue pour protéger les personnes et les équipements contre les défauts de terre, offrant fiabilité et sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement. Différents types sont disponibles en fonction de l’onde de courant que peut détecter le dispositif.

Faisant partie du système FlexLine®, le FX200 peut être installé de manière flexible avec d’autres dispositifs FlexLine® grâce à la barre omnibus PSX, ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace.

Principaux avantages

  • Protection précise des personnes et des équipements électriques contre les courants de défaut de terre
  • Convient à une large gamme d’applications dans tout type de bâtiment
  • Code QR imprimé au recto, menant à la page détaillée du produit avec toutes les informations sur le produit.
  • Flexibilité d’installation du FX200 avec tout autre dispositif FlexLine® sur un rail DIN, connecté à une seule barre omnibus
  • Bouton de test pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil
  • Indicateur de défaut de terre pour faciliter l’identification des défauts de terre


Principales caractéristiques

  • 2P et 4P
  • Courant assigné de 25 A et 40 A

Points forts de FlexLine®

Découvrez la série

FX200
FX200 – 2P/4P

Interrupteur différentiel FX202 et FX204




Plus d'informations

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language