Pan Assembly et Direct Feed

La solution Pan Assembly et Direct Feed permet une connexion directe du système Power Bar 250A à un disjoncteur enfichable Tmax XT4. Direct Feed et Pan Assembly ont été conçus pour une construction verticale en combinaison avec un disjoncteur Tmax XT4 250A. Pour la solution Direct Feed, ceci est réalisé avec un kit de démarrage SMISSLINE TP Power Bar 250A et pour la solution Pan Assembly avec deux kits de démarrage SMISSLINE TP Power Bar 250A.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires sur les produits?

Principaux avantages

main-benefits-safety-and-quality
Installation sûre & performance continue

Le champ d'application s'élargit surtout pour les applications avec des appareils à courant élevé comme les centres de données, l'industrie, les hôpitaux, les aéroports ou d'autres applications critiques en matière d'électricité.

main-benefit-flexible-and-scalable-solutions
Flexibilité et performance

La solution Pan Assembly garantit une extension facile, des appareils enfichables et la possibilité d'une disposition à pôles mixtes, ainsi qu'une option d'alimentation latérale de 250A avec le disjoncteur XT4.

main-benefits-performance
Économique et gain de temps

SMISSLINE TP Pan Assembly permet une manipulation rapide et simple des appareils enfichables avec des temps de maintenance et de réparation plus courts.


Principales caractéristiques

  • Pan Assembly offre un raccordement pour deux blocs de démarrage de 250 A sans contact avec un disjoncteur XT4
  • Le montage vertical avec SMISSLINE TP donne un design compact.
  • La solution parfaite pour toute application où les temps d'arrêt coûteux doivent être évités

Configurez maintenant facilement et rapidement votre disjoncteur

Vers l'e-Configure

Détails du produit

9PAA00000183544_1600x1072
Cette solution permet de gagner de la place et du temps de câblage. Cette combinaison est testée selon la norme CEI/EN 61439-6.
pan-assembly-02
Pan Assembly permet d'alimenter le système par le haut ou par le bas avec un disjoncteur XT4 pour deux systèmes Power Bar SMISSLINE TP 250A.
9PAA00000045313_3200x2143
Le kit de démarrage avec alimentation directe est conçu pour une construction verticale.

Découvrez les pièces du système Busbar 250A


Produits et documentation

Navigateur de produits
Documentation
Loading documents
Select region / language