Les démarreurs compacts électroniques de la série HF sont des démarreurs hybrides innovants pour les moteurs jusqu’à 3 kW / 400 V d’une largeur de construction de 22,5 mm.
Malgré leur petite largeur, les démarreurs compacts électroniques intègrent les fonctions de démarrage direct, de démarrage inversé, de protection contre les surcharges et de sécurité pour l’arrêt d’urgence.
Grâce à la technologie hybride qui combine semi-conducteurs et contacteurs de by-pass, les démarreurs HF sont particulièrement adaptés aux applications qui exigent des commutations fréquentes et produisent une faible perte.
Atouts
- Faible encombrement grâce à la largeur de 22,5 mm
- Jusqu’à 75% de gain de temps lors du montage et du câblage grâce à l’intégration de plusieurs fonctions dans un seul appareil
- Très longue durée de vie électrique grâce à la commutation avec des semi-conducteurs
- Perte de puissance minimale grâce aux contacteurs de by-pass
Caractéristiques
- Trois grandes plages de courant jusqu’à 0,6 A, 2,4 A et 6,5 A pour les charges moteur, jusqu’à 9 A pour les charges résistives
- Tension d’emploi assignée: 500 V AC
- Tension de commande assignée: 24 V DC
- Durée de vie électrique: 30 millions de cycles de manœuvre
- Réinitialisation automatique, manuelle ou à distance après un déclenchement thermique
- Indicateur d’état LED
- Niveaux de sécurité (SIL3 et PL e) avec homologation Atex