Communication du démarreur progressif
Communication via bus de terrain pour démarreur progressif
Les démarreurs progressifs PSR, PSE et PSTX peuvent être connectés à un réseau de bus de terrain pour la surveillance et le contrôle. Tous les principaux protocoles de bus de terrain industriels sont couverts par des accessoires, ce qui rend l’installation très flexible.
- Interface de communication Modbus RTU intégrée dans le PSE et le PSTX.
- Installation facile avec l’adaptateur Modbus RTU fourni avec le démarreur progressif PSE
- Cette interface de communication permet d’obtenir des informations complètes sur le contrôle et l’état du démarreur progressif, ainsi que de lire et d’écrire des paramètres
- Protocoles Anybus pour démarreurs progressifs PSTX