PSE - L'assortiment efficace
La nouvelle génération de PSE est un véritable démarreur progressif polyvalent. Il offre un équilibre parfait entre une capacité de démarrage élevée et une bonne rentabilité. Maintenant avec une communication intégrée par bus de terrain.
Avantages
- Sécurité pour votre moteur grâce aux dispositifs de protection intégrés
- Installation rapide et facile grâce à un écran éclairé, neutre sur le plan linguistique
- Éliminer les coups de bélier grâce au contrôle du couple
- Réduire les pertes d'énergie grâce à la dérivation intégrée
- NOUVEAU Modbus intégré
Propriétés
- Courant nominal de fonctionnement: 18 à 370 A<
- Tension de fonctionnement: 208-600 V AC
- Tension d'alimentation de contrôle: 100-250 V AC