PSR - L'assortiment compact

Le démarreur progressif de la série PSR est une solution de démarrage simple mais fiable qui n'utilise que les fonctions de démarrage progressif les plus élémentaires: démarrage et arrêt progressifs. Il est bien adapté aux applications qui nécessitent de nombreux démarrages par heure et est parfait pour les installations où vous devez gagner de la place. 

Avantages

  • Une solution de démarrage petite et compacte
  • Peut effectuer de nombreux lancements par heure
  • Réduire les pertes d'énergie à pleine vitesse grâce à la dérivation intégrée

Propriétés

  • Courant nominal de fonctionnement: 3 à 105 A
  • Tension de fonctionnement: 208-600 V AC
  • Tension de commande: 24 V AC/DC ou 100-240 V AC
PSR

Documents et produits


Select region / language