PSTX - La gamme avancée

Le PSTX combine de nombreuses années de recherche et de développement de produits avec une connaissance approfondie des exigences et des besoins spécifiques des applications. Le PSTX est notre dernier développement en matière de contrôle et de protection des moteurs, offrant de nouvelles fonctionnalités avec une fiabilité accrue pour toute application de démarrage de moteur.

Avantages

  • Fiabilité des moteurs en toute sécurité
  • Améliorer l'efficacité de l'installation
  • Augmentation de la productivité des applications


Propriétés

  • Contrôlée en trois phases
  • Tension de fonctionnement: 208-690 V AC
  • Tension d'alimentation de commande nominale étendue : 100-250 V, 50/60 Hz
  • Courant nominal de fonctionnement: 30...1250 A (en delta : 2160 A) 
  • Circuits imprimés revêtus
  • Contrôle du couple pour un excellent contrôle de la pompe
PSTX

Documents et produits


Select region / language