SACE Emax 2/E9

Performance et fiabilité pour les énergies renouvelables jusqu'à 900Vac

Le monde des énergies renouvelables se développe rapidement et entraîne des changements majeurs dans la distribution de l'électricité. Cela conduit à une attention accrue sur  

  • Continuité aux charges critiques et meilleures performances même à haute altitude
  • Une maintenance optimisée et rapide
  • Empreinte minimale du dispositif

La norme SACE Emax 2/E9 a été introduite pour répondre à ces exigences:

  • L'architecture plug-and-play intelligente rend Emax 2/E9 facile à utiliser. Avec des performances optimales jusqu'à 900 V pour tous les appareils du marché, Emax 2/E9 est capable de contrôler et de protéger toutes les applications avec des tensions supérieures à 690 V et en hauteur.    
  • Emax 2/E9 est le premier disjoncteur intelligent pour les applications 900V qui permet une communication directe avec la nouvelle plateforme de cloud computing de gestion de l'énergie d'ABB Ability™ Electrical Distribution Control System.
  • Emax 2/E9 est le disjoncteur le plus compact du marché. Il offre les meilleures performances dans un espace réduit. Grâce à ses dimensions compactes, la taille des standards téléphoniques peut être réduite jusqu'à 30% par rapport à une solution standard.
     
Shutterstock_700x600

Highlights

SACE Emax 2/E9 en chiffres

ABBicon_windmill

Des applications 100% adaptées aux énergies renouvelables

space_saving@72x-100

30% de gain de place

Reliable_in_extreme_conditions@72x-100

Une fiabilité à 100 % dans des conditions extrêmes

En savoir plus

Produits associés

Select region / language