Emax DC
Le courant continu devient de plus en plus une option viable pour les installations photovoltaïques, mais aussi pour des applications dans l’industrie, dans le secteur naval et dans les datacenters.Les disjoncteurs de puissance Emax DC d’ABB répondent parfaitement à ces exigences. Il est l’unique disjoncteur ouvert sur le marché qui peut protéger une installation DC jusqu’à 5000 A à 1000 V DC avec des déclencheurs électroniques intégrés.
Les déclencheurs SACE PR123/DC et PR122/DC ont été équipés de capteurs de courant spéciaux et d’une technologie similaire à celle sur l’Emax standard permettant ainsi d’atteindre la même précision et fiabilité. Des modules de mesure de tension sont disponibles pour compléter la gamme des fonctions de protection et sans avoir à recourir à un autre appareil externe pour la mesure de l’énergie.
Il est possible d’effectuer de multiples configurations pour différents scénarios au niveau de l’alimentation, de la tension de fonctionnement, du type de réseau et du pouvoir de coupure du courant en court-circuit.Les disjoncteurs de puissance Emax DC sont disponibles en version tripolaire et tétrapolaire, fixe ou débrochable, avec une gamme complète d’accessoires électriques et mécaniques.