Tmax VF et Emax VF

Pour les applications à fréquence variable

ABB a toujours accordé une attention particulière à la production d’énergie renouvelable, en collaboration permanente avec les principaux fabricants d’éoliennes et fut de ce fait la première à reconnaître la nécessité de protéger les installations à fréquence variable.

ABB offre une solution innovante pour la protection des installations à fréquence variable dans le domaine de l’énergie éolienne, de l’énergie mini-hydraulique, de l’énergie houlomotrice et du courant ferroviaire avec des disjoncteurs de puissance fonctionnant dans une plage de fréquence de 1 à 200 Hz.

Les principaux atouts de cette nouvelle gamme de disjoncteurs de puissance pour les applications à fréquence variable:

  • Protection optimale des générateurs et des utilisateurs contre les surcharges et les courts-circuits sur la plage de fréquence de 1 à 200 Hz.
  • Compatibilité avec tous les types de générateurs, même en survitesse, du fait de la haute tension nominale des disjoncteurs de puissance (1000 V max.).
  • Conception standard du tableau de commande et stock de pièces de rechange optimisé grâce au double marquage des disjoncteurs de puissance IEC/UL.

 

Wind-turbines

 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language