Isol

ABB SACE produit deux séries de disjoncteurs à boîtier moulé basse tension pour l’industrie maritime: SACE Isol Z et SACE Fusol FZ avec fusibles intégrés pour la limitation de courant.

La série des disjoncteurs à boîtier moulé SACE Isol Z offre les caractéristiques suivantes:

  • 6 versions avec des courants ininterrompus assignés de 63 à 800 A.
  • Pouvoir de coupure jusqu’à 25 kA à 440 V AC.
  • Des déclencheurs magnétothermiques pour la protection contre les courts-circuits, avec déclenchement instantané ou déclenchement temporisé sélectif (sur les disjoncteurs Z 630-800/MM).

Solutions de services disponibles:

  • Remplacement Isol Z63/MM, Z100/MM, Z160/MM, Z250/MM
  • Pièces de rechange
  • Maintenance et réparation
  • Révision en usine
  • Retrofit de Z320 – Z500 – Z630 – Z800
Loading documents
Select region / language