Module

La série du module SACE de disjoncteurs à boîtier moulé basse tension est adaptée:

  • Au courant ininterrompu assigné de 100 A à 3 200 A
  • Au pouvoir de coupure assigné jusqu’à 120 kA à 380/415 V AC

La série comprend 9 dimensions: SRN-SRH 100-125, SN100-3200, SNR160, SH100-3200.

Versions dérivées:

  • Série d’interrupteurs-sectionneurs: SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM5/M de 100 A à 3 200 A
  • Série de déclencheurs différentiels: SRN-SRN, SN-SH avec RCS10-16-25 jusqu’à 250 A
  • Disjoncteur SH630/M conçu pour l’exploitation minière: Courant assigné jusqu’à 630 A à 1 000 V AC

Solutions de services disponibles:

  • Pièces de rechange
  • Maintenance et réparation (avec limitation des pièces de rechange disponibles)
  • Révision en usine (avec limitation des pièces de rechange disponibles)
Loading documents
Select region / language