Tmax UL

Disjoncteurs à boîtier moulé à basse tension jusqu’à 3000 A.

UL 489 et CSA C22.2 sont des normes de référence pour les disjoncteurs à boîtier moulé dans les pays d’Amérique du Nord. Les exigences d’installation varient, par conséquent les caractéristiques du produit peuvent donc différer de celles des produits IEC.

Tmax UL est une gamme complète et à part entière de disjoncteurs à boîtier moulé conçus et testés pour répondre aux besoins des pays en Amérique du Nord. Tmax T1 à Tmax T8 ont été soumis à des tests rigoureux conformément à la norme UL 489 pour obtenir la certification et le marquage UL. La certification conformément à la norme UL 489 a été élargie aux accessoires les plus courants.

Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax ont été testés et certifiés selon les normes UL 489 et CSA C22.2 et portent également le marquage IEC. Ils sont ainsi la solution idéale pour les clients à la recherche d’un produit reconnu et accepté dans le monde entier.

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language