Actionneurs sans fil ABB-free@home®

Rénover et moderniser en toute simplicité

Rendre votre maison intelligente n’a jamais été aussi simple. Idéale pour les rénovations et les nouvelles constructions, notre solution sans fil permet de commander certaines des applications domotiques les plus utilisées par simple pression sur un bouton, sans câblage supplémentaire.

Solution sans fil – idéale pour les rénovations et les modernisations

Nous comprenons votre souhait de transformer votre logement existant ou votre nouvelle maison en maison intelligente et de profiter d’avantages tels que le confort, la sécurité et l’efficacité énergétique. Toutefois, lorsqu’une grande partie des travaux de construction ou de rénovation est déjà terminée et qu’aucun composant domotique n’a encore été installé, ou que le budget ne permet pas une installation domotique complète, une autre solution s’impose.

Grâce à nos actionneurs ABB-free@home® Wireless, vous pouvez rendre votre maison plus intelligente en toute simplicité. Ils permettent de commander différentes fonctions de votre habitation, telles que l’éclairage et les stores, ainsi que d’attribuer d’autres fonctions personnalisées, le tout sans câblage supplémentaire.



 

Renovation-Smart-Switch

Solution autonome pour la rénovation ou commande de pièce connectée sans fil

 

La gamme d’actionneurs encastrés est conçue pour les projets de rénovation, de modernisation et le marché de la préfabrication. Elle constitue également un complément idéal à la gamme ABB-free@home® Wireless.

Les actionneurs encastrés sont parfaitement adaptés à une installation dans des boîtes d’encastrement. La mise en service s’effectue via Bluetooth à l’aide de l’application ABB-free@home® Next ou du System Access Point.

 

Le Smart Switch wireless est disponible à partir du 4e trimestre 2026.


Highlights

connect png
Compatibilité

avec les appareils ABB-free@home®

customize
Fonctions personnalisables

Éclairage, variateurs, stores ou autres applications

easy-setup
Aucun nouveau câblage complexe nécessaire

Profitez de votre installation électrique existante

phone
Commande via l’application

Pilotez votre nouvelle maison intelligente directement depuis l’application ABB-free@home®

grow
Extensible à tout moment

Pilotez jusqu’à 32 appareils localement via l’application ABB-free@home®

remote-away
Accès à distance

Accédez à distance à jusqu’à 150 appareils et pilotez-les où que vous soyez. System Access Point ou OneTouch Panel requis

 

Produits

Les actionneurs encastrés pour la commutation, la variation de lumière ou la commande des stores peuvent être installés facilement dans une boîte d’encastrement profonde. Ils peuvent être commandés par le Smart Switch, par tout autre élément de commande sans fil ABB ou par des boutons-poussoirs conventionnels directement raccordés à l’entrée d’extension.
62811U-WL-500_Switch_Actuator_1gang_90
Actionneur de commutation

Créez une ambiance agréable et confortable exactement là où vous en avez besoin. Pour cela, il vous suffit d’installer un interrupteur conventionnel ou un Smart Switch sans fil à l’emplacement souhaité sur le mur, ainsi qu’un actionneur de commutation à la position initiale de l’interrupteur. Vous pouvez ainsi allumer et éteindre l’éclairage de la pièce de manière particulièrement pratique.

62811U-WL-500_Blind_Actuator_1gang_90
Actionneur de stores

L’installation de stores motorisés est une solution courante pour automatiser votre habitation. Vous pouvez remplacer un interrupteur existant par un actionneur de stores et ajouter un interrupteur conventionnel à double bascule ou un Smart Switch afin de commander facilement les stores.

62811U-WL-500_Dimming_Actuator_1gang_90
Actionneur variateur

Un variateur constitue un complément pratique à toute installation d’éclairage, mais son intégration peut s’avérer techniquement complexe selon l’installation existante et l’espace disponible. La solution simple? Installez un actionneur variateur dans le faux plafond. Il se commande facilement, sans aucun perçage, grâce à un élément de commande fixé au mur ou collé sur un carrelage.

62811U-WL-500_Dimming_Actuator_1gang_90
Entrée binaire

Créez de nombreux scénarios d’automatisation en intégrant des interrupteurs et des capteurs conventionnels à votre maison intelligente. Raccordez jusqu’à 6 canaux afin de déclencher différentes actions à partir d’un seul événement, par exemple l’allumage de l’éclairage, l’adaptation de la température ambiante et bien plus encore.

Avez-vous des questions?

Contactez-nous
Select region / language