ABB SIDUS® touch

A touch of perfection

Hand bedient SIDUS weisses touch Keypad

Jamais le design et la fonctionnalité n'ont été aussi bien assortis! Les éléments d'affichage et de commande de SIDUS® touch s'intègrent parfaitement dans la gamme d'interrupteurs et de prises du même nom. Avec ses fonctions innovantes de balayage et de rotation, son guidage lumineux animé et ses éléments d'affichage et de commande adaptables, SIDUS® touch confère à chaque foyer une touche de perfection !

Highlights

operation png
Gamme de capteurs de haute qualité

avec un large éventail de fonctions

touch
Convivialité

grâce à la fonction de balayage, soutenue par un guide lumineux multicolore animé

connect png
Compatibilité

avec ABB i-bus® KNX et ABB-free@home® inserts

customize
Inscription personnalisable

grâce au configurateur en ligne pour des keypads imprimés individuellement

Display & Keypads


ABB SIDUS® touch dispose d'un écran de 2,4 pouces avec une surface en verre noir pour un meilleur contraste, qui reste bien lisible même sous un angle de vue incliné. L'utilisateur peut choisir entre le mode clair et sombre, et le retour haptique par vibration contribue à une utilisation intuitive.

  • 12 fonctions de commande
  • Max. 4 fonctions par page
  • Commande par swipe similaire à celle d'un smartphone
  • Page d'information pour jusqu'à 12 messages d'état (KNX)
  • Capteur de proximité/crépusculaire
  • Régulateur de température ambiante inclus
  • Capteur de température intégré
  • Une entrée binaire/une entrée de température externe

Découvrez une technologie de capteurs moderne combinée à un design épuré et à un concept d'utilisation unique grâce à des surfaces capacitives.

Les pavés numériques peuvent être configurés de manière flexible comme capteur tactile simple à quadruple (un seul code de commande), ce qui permet de les adapter aux besoins individuels et de les reconfigurer ultérieurement. Des LED multi-couleurs visualisent les changements de mouvement ou de luminosité grâce à la fonction «barre de lumière défilante» animé.

Design et fonctionnalité en harmonie

ABB SIDUS® touch a été pensé dès le départ pour être pratique.

Au lieu d'un thermostat d'ambiance, il est possible d'utiliser un écran SIDUS touch® qui permet une utilisation simple et compréhensible de la régulation de la climatisation et de 11 autres fonctions librement sélectionnables.

Un élégant clavier SIDUS® touch, associé à une prise de courant de la gamme d'interrupteurs et de prises ABB Sidus, sert d'interrupteur d'éclairage à l'endroit habituel.

SIDUS touch Keypad and Display

Produits & téléchargements

Products
Downloads
Loading documents

Avez-vous des questions?

Contactez-nous
Select region / language