Des possibilités infinies

ABB-Welcome IP

Highlights_Header

Remanier le futur de la technologie du bâtiment et de l’architecture nous tient à cœur. En urbanisation, la tendance ne connaît pas de limites. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’un nouveau système de communication de porte ne posant aucune limite et offrant des possibilités infinies doit voir le jour.

Pour vivre confortablement et avoir un meilleur futur


Dans notre recherche de la perfection, nous contribuons à ce que tout le monde soit armé face aux tendances du futur, nous apportons du confort et créons plus de flexibilité. En somme, nous faisons aimer la vie. De fait, nous nous efforçons constamment d'améliorer nos progrès en recherchant la solution la plus conviviale et en alliant personnes et technologie.

ABB-Welcome IP - des caractéristiques et un design innovants

ABB-Welcome IP instaure une nouvelle technologie afin de couvrir tous les besoins des développeurs de projets concernant le bâtiment et la construction, tout en tenant compte de la communication interne et externe aux bâtiments.

Suivant tout le potentiel de la technologie IP, ABB-Welcome IP continue sur sa lancée avec des caractéristiques innovantes et s’adapte à tous les environnements sans négliger le design esthétique et élégant.

 

Un système couvrant tous les besoins

La technologie IP du nouveau système ABB d’entrée de porte offre la possibilité d’élaborer le projet de vos rêves sans penser à la taille et à la manière de gérer le projet à distance.

La connexion PoE ne nécessite pas de fils supplémentaires et vous permet de vous concentrer sur des choses plus importantes – pour apporter plus de confort et de sécurité à chacun d’entre nous.

ABB-Welcome IP est conçu avec un concept bien pensé qui vous permet d’équiper des grands complexes de maisons comprenant des contremarches élevées et des composés en fournissant un effort minimal. Ce concept assure une intégration transparente d’appareils de communication de porte sans fin au sein d’un système et garantit une approche multi-canal en termes de connexion au monde intérieur et au monde extérieur.

 

ABB-Welcome_IP_catalogu_topologie_RGB

ABB-Welcome IP a pris en compte tous les composants d’intégration nécessaires. Ces derniers comprennent l’installation de différents capteurs d’alarme, la garantie de la communication entre monde intérieur et monde extérieur ainsi qu’entre appartements et maisons. Par-dessus tout, ABB-Welcome IP s’associe à un système Smart Home KNX.

Un soutien de l’extérieur

Le logiciel de gestion de la propriété permet aux unités de garde et à la gestion des installations centralisées de gérer la sécurité et les requêtes des résidents. Ce logiciel veille et supervise diverses tâches, de la transmission des appels jusqu’au traitement des commandes en envoyant des SMS aux résidents. Il prend en charge de la surveillance et de bien plus encore.

hotel_lobby

 

Plus d'informations

Select region / language