Détecteur de présence Busch Corridor Premium KNX

En février 2017, ABB a lancé sur le marché un nouveau détecteur de présence Busch. Une grande portée de détection, même dans les couloirs longs et étroits, rend les détecteurs de présence particulièrement intéressants pour les bâtiments administratifs, les écoles, les maisons de retraite, les hôpitaux et les hôtels. Grâce à la portée de détection adaptée, la même zone peut être surveillée avec moins d'appareils qu'avec les détecteurs de présence standard d'ABB. La principale différence par rapport aux détecteurs de présence classiques réside dans la zone de détection, qui est rectangulaire et non circulaire dans les deux versions. La détection est ainsi optimale pour les longs couloirs. Les applications et fonctions sont coordonnées avec les détecteurs de présence existants, de sorte qu'aucune formation supplémentaire n'est nécessaire pour la mise en service.
corridor-knx

Zone de détection

Hauteur de montage [H]

Longueur [L2] x largeur [l1] de la zone de détection perpendiculaire au détecteur

Longueur [L1] x largeur [l1] de la zone de détection devant le détecteur

2,5 m

max. 24 m x 2,5 m

max. 18 m x 2,5 m

3 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

4 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

presence_detector_780x292

Avantages

  • Haute qualité de détection, malgré un design plat
  • Idéal pour les couloirs et allées longues et étroites grâce à une grande zone de détection rectangulaire
  • Version premium avec thermostat d'ambiance intégré et régulateur d'éclairage constant avec coupure à deux niveaux
  • Possibilité de programmer la version premium avec la télécommande infrarouge
  • Collecte de lumière du jour et coupure à deux niveaux (premium)
  • Montage en sous-face et apparent
  • Applications ETS 4/5 natives

En savoir plus

Select region / language