Variateurs LED universels d’ABB i-bus® KNX

La variation constante et fiable des LED n’a jamais été aussi facile

Internetheader_LED-Dimmer_Var3

De nos jours, la variation de la lumière est une fonctionnalité décisive, dans les bâtiments résidentiels comme dans les bâtiments commerciaux. Elle vous permet d’ajuster parfaitement les conditions de luminosité à vos besoins: Créez une atmosphère paisible dans votre salon ou veillez à ce que la lumière soit uniforme dans votre bureau.

Les nouveaux variateurs LED d’ABB i-bus® KNX sont parfaitement adaptés aux besoins du marché : Ils garantissent des variations lumineuses constantes sans effets indésirables tels que le vacillement le rougeoiement.

ABB Electrification Business Innovations Show 2020

Plus d'informations

Principaux avantages

ABB-picto-flexibility
Flexibilité

Le catalogue offre l’appareil adapté à chaque utilisation.

ABB-picto-Easy-DALI-commissioning
Mise en service facile

Les modèles de paramètres permettent d’installer rapidement plusieurs canaux.

ABB-picto-integration-in-ABB-i-bus-KNX-tool
Intégration dans l’outil d’ABB i-bus®

L’intégration permet un diagnostic rapide et ciblé.

Fonctions principales

  • Variateur d’intensité universel à canaux multiples optimisé pour la variation des lampes à LED de substitution (LEDi)
  • Convient également à la variation des lampes à incandescence, des lampes à incandescence halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques, des lampes halogènes 230 V et des lampes basse consommation halogènes à intensité variable
  • Détection automatique de la charge (désactivée)
  • Raccord N séparé par canal
  • Couplage en parallèle des sorties possible pour augmenter la puissance de sortie
  • Charge minimale: 2 W
  • Commande manuelle également possible sans tension de bus et à l’état non programmé
  • Programmation de l’appareil également possible sans source de tension 230 V
  • Grande sélection de fonctions de test et de diagnostic sur l’outil d’ABB KNX i-bus®
  • Paramétrage rapide dans l’ETS à l’aide des modèles de canaux

Variateurs LED universels

En savoir plus

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language