ABB OneTouch

Les personnes avisées choisissent des maisons intelligentes avec OneTouch

On dit que vous le ressentirez lorsque vous trouverez « l'élu »
Celui avec qui vous vous connectez vraiment, celui qui enrichit votre vie.

Imaginez un appareil qui apporte chaleur et connexion dans votre maison. C'est la joie d'ABB OneTouch. Élégant et visuellement attrayant, OneTouch ne se contente pas de compléter votre espace avec son design fin, il vous permet également d'en faire plus en toute simplicité. Qu'il s'agisse de répondre à votre porte, de régler l'éclairage, d'actionner les stores ou de contrôler votre musique, il transforme votre espace en un environnement plus intelligent et plus connecté.  

Prêt à s'intégrer aux appareils sans fil ABB-free@home® et aux appareils Matter, OneTouch connecte de manière transparente l'ensemble de votre maison, rendant chaque interaction fluide et intuitive. Pour profiter d'une maison vraiment connectée, les gens intelligents font des maisons intelligentes avec OneTouch – votre recherche de L'un se termine ici.  

 
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • polski
  • français (Suisse)
Sans fil puissant

Prise en charge de la connectivité Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz

Communication avec la porte

Compatible avec ABB-Welcome 2-wire et Welcome-IP

Home Automatisation

Point d’accès système ABB-free@home wireless intégré ou avec point d’accès système ABB-free@home wireless intégré

Thermostat

Capteur intégré et entrée de capteur externe

Une application

Communication avec la porte de contrôle et ABB-free@
home® sur une seule application

Caractéristiques

Doté du système d'exploitation ABB-free@home®, OneTouch permet de se connecter sans effort aux systèmes de portier ABB, aux appareils sans fil ABB-free@ home® et aux appareils compatibles avec Matter, le tout sur un seul panneau. Il peut également être connecté à un système câblé ABB-free@home® pour le contrôler. Cette intégration vous permet de gérer de manière centralisée et à distance toutes les fonctions de votre maison intelligente : ouverture de porte, éclairage, stores, etc.


 ABB-free@home® Système d'exploitation : Connecte sans effort les systèmes de portier ABB, les appareils sans fil ABB-free@home® et les appareils compatibles avec Matter.

Contrôle global : Gère la fermeture des portes, l'éclairage, les stores, la température, la musique et bien d'autres choses encore à partir d'un seul panneau.

Amélioration de l'interopérabilité : Contrôle une large gamme d'appareils, MotionBlinds, Philips Hue, LEDVANCE, Velux windows, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, Sonos et plus encore.

Installation facile :Doté du système d'exploitation ABB-free@home® OS et d'un support Wi-Fi bi-bande (5 GHz + 2,4 GHz) pour une installation simple.

Door communication on Smart Phone
  • Communication de porte : Ne manquez jamais un appel. OneTouch fait passer la communication de porte au niveau supérieur. Que vous soyez à la maison ou à l'extérieur, vous pouvez répondre à la porte via l'application ABB-free@home® NEXT sur votre appareil mobile.

  • Accès à distance : Contrôle centralisé via l'application ABB-free@home® NEXT, permettant aux utilisateurs de gérer l'ensemble de la maison depuis n'importe où.

  • Future-Proof: Prêt pour la communication de porte ABB-Welcome 2 fils et la communication de porte ABB-Welcome IP à venirdes systèmes d'alimentation en eau.
  • Qualité d'affichage supérieure : Excellente reproduction des couleurs, grand angle de vision et interface tactile réactive.

  • Capteur de température intégré : Contrôle direct de la température.

  • Esthétique épurée : Disponible en blanc et noir classiques, et avec une profondeur de seulement 10 mm lorsqu'il est encastré, OneTouch s'intègre parfaitement dans le décor de la maison.

  • Convivialité : Doté de la nouvelle interface utilisateur d'ABB, OneTouch est conçu pour offrir une expérience intuitive et agréable à l'utilisateur.
voice control device
  • Contrôle vocal : Fonctionne avec des appareils à commande vocale tels qu'Alexa, Siri et Google Assistant.

  • Large compatibilité : Prend en charge les appareils compatibles avec Matter pour une intégration avec Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings et d'autres plateformes.
 

Avantages

Découvrez comment OneTouch peut transformer un espace de vie en un environnement plus intelligent et plus connecté. Que vous soyez un propriétaire à la recherche de confort ou un installateur désireux de proposer des solutions de premier ordre, OneTouch constitue le point de départ idéal pour se lancer dans l'aventure de la maison intelligente.

Propriétaire

couple sitting at home OneTouch

Un environnement plus intelligent et connecté

Amélioration de l'interopérabilité : Contrôlez une variété d'appareils grâce à la gamme d'intégrations et de modules complémentaires du système ABB-free@home, notamment MotionBlinds, Philips Hue, LEDVANCE, Velux windows, Sonoro, Miele, HomeConnect, Faber, CoolAutomation, Sonos et bien d'autres encore.

À l'épreuve du temps : Matter activée. Gardez une longueur d'avance avec un système conçu pour intégrer les nouvelles technologies de la maison intelligente au fur et à mesure de leur apparition.

ABBWelcome outdoor station

Le contrôle ultime au bout des doigts

Gestion globale : Avec OneTouch, contrôlez vos systèmes de porte d'entrée, l'éclairage, les stores, la température et bien plus encore le tout à partir d'un seul panneau.

Accès à distance: Gérez votre maison intelligente et répondez à votre porte à distance grâce à l'application ABB-free@home® NEXT, ce qui vous permet d'être toujours connecté, où que vous soyez.

Compatibilité élargie: OneTouch permet une intégration transparente avec des plateformes comme Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings, prenant en charge les appareils compatibles avec Matter.

 

Installateur

Vous souhaitez offrir à vos clients une solution de maison intelligente rationalisée et cohérente ? OneTouch est votre réponse.
OneTouchPanel- person interacting

Installation et mise en service simplifiées

Installation facile : Avec les ABB-free@home® OS et la prise en charge du Wi-Fi à double bande (5 GHz + 2,4 GHz), l'installation de OneTouch est aussi simple que le câblage d'une prise.  ; La mise en service s'effectue via l'interface web ou l'application. Aucun logiciel de mise en service supplémentaire n'est nécessaire.

Contrôle centralisé : Permet de contrôler les stores, l'éclairage, les fenêtres, la musique et bien plus encore à partir d'un seul panneau. Prend en charge jusqu'à 150 appareils sans fil ABB-free@home.

Intégration polyvalente : OneTouch se connecte de manière transparente aux systèmes ABB-Welcome 2 fils et est prêt pour les futurs systèmes de communication de porte ABB-Welcome IP, offrant aux installateurs une solution polyvalente pour diverses configurations.

 

 

Gestion simplifiée de la maison intelligente

Hub unique : Remplacez les multiples passerelles et applications par OneTouch, qui rend la gestion de la maison intelligente simple et intuitive.

Valeur maximale : Améliorer les fonctionnalités des appareils ABB-free@home® et Matter existants, en offrant aux clients une expérience cohérente et puissante de la maison intelligente.


Produits et téléchargements

Produits
Documentation
Select region / language