Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Caractéristiques

Pratique d’emblée. Le confort d’utilisation du système ABB-free@home® commence dès l’installation. Le dispositif permet d’interconnecter extrêmement facilement toutes les applications à l’intérieur et l’extérieur de la maison.

Commande de l'éclairage

  • Branchement et variation de l’éclairage
  • Valeurs de variation prédéfinies
  • Ambiances d’éclairage faciles à régler
  • Commande des groupes de luminaires
  • Commande d’éclairage indépendante du mouvement
  • LED Philips Hue intégrées
  • Prise en charge de l’efficacité énergétique

Commande des volets

  • Commande de stores et rideaux
  • Surveillance des fenêtres
  • Commande individuelle ou groupée
  • Intégration dans différentes ambiances
  • Protection contre les orages, la pluie, le vent et station météorologique
  • Efficacité énergétique optimisée grâce à une amélioration de l’isolation
  • Commande temporisée en fonction d’un horaire fixe ou du lever et coucher du soleil

Chauffage et climatisation

  • Chauffage selon vos besoins, adapté à votre emploi du temps
  • Pour radiateurs ou planchers chauffants
  • Prise en charge de l’efficacité énergétique
  • Mode éco
  • Intégration complète dans des ambiances afin d’améliorer le confort
  • Coupure automatique en cas d’aération

Interphone

  • Intégration dans le système ABB-free@home® via ABB-free@homeTouch
  • Grand écran tactile (17,8 cm) vous permettant de voir qui se trouve derrière votre porte 
  • Touches d’accès rapide permettant d’ouvrir la porte, activer le mode silencieux et éclairer
  • Mémoire vidéo intégrée
  • Configuration des « ambiances de bienvenue » lorsqu’un visiteur sonne ou que la porte s’ouvre

Sécurité

  • Simulation de présence
  • Accès à distance et visualisation facile
  • Notifications d’impulsion sur les appareils mobiles via votre compte myABB-LivingSpace
  • Détection de mouvement
  • Interrupteur antipanique
  • Vidéosurveillance des portes et fenêtres

Caractéristiques supplémentaires

Commande des ambiances

Grâce au système ABB-free@home®, créer ou configurer des ambiances est un jeu d’enfant. Une fonction d’assistance intelligente intégrée dans l’application vous aide à combiner les fonctions souhaitées. Une simple pression sur l’interrupteur, le système ABB-free@homeTouch, le smartphone ou la tablette est suffisante pour activer une ambiance complète. Le salon peut par exemple être transformé en quelques secondes pour chaque occasion et chaque situation : pour accueillir vos invités ou pour une soirée agréable et détendue chez vous.

Commande à distance via myABB-LivingSpace

remote-control-1
Le système de gestion du bâtiment commandé à distance, où que vous soyez, vous offre de nombreux avantages : Vous pouvez ouvrir la porte lorsque des proches et des amis vous rendent visite, afficher l’état de l’éclairage, des fenêtres et du store, ou activer le chauffage dès que vous quittez le bureau pour qu’il fasse bien chaud lorsque vous arrivez chez vous. Grâce à myABB-LivingSpace, l’accès et la commande à distance sont plus simples que jamais. Vous avez uniquement besoin d’un accès Internet pour que l’application se connecte au système ABB-free@home® avec votre smartphone, tablette ou ordinateur. La communication complète entre myABB-LivingSpace, ABB-free@home® et votre appareil est protégée par TLS et un cryptage supplémentaire de bout en bout. Vous n’avez donc aucun souci à vous faire quant à la sécurité pendant l’échange de données.

Commande vocale


voice-control-1Un système de gestion du bâtiment encore plus élémentaire. Le système ABB-free@home® peut être commandé sans effort par des commandes vocales ; très facilement, sans configuration sophistiquée et sans avoir à apprendre des commandes spéciales. L’utilisateur peut interagir de façon intuitive avec le système comme avec une personne. Le système comprend des ordres tels que « Allumer toutes les lumières ! » et réagit avec « OK. Toutes les lumières sont allumées. » Le système peut aussi réagir à des questions de l’utilisateur, comme : « Les lumières sont-elles toujours allumées ? » La touche du microphone sur l’interface utilisateur de l’application ABB-free@home® permet d’activer la commande vocale.

Fonctions logiques


logic-functionsl-1Le menu « Actions » permet à l’utilisateur de combiner intelligemment plusieurs fonctions en considérant la logique « si-alors ». Si le vent est trop fort, les volets roulants sont automatiquement ouverts afin de les protéger de tout endommagement. Si le détecteur de mouvement se déclenche et que personne ne se trouve dans la maison, une notification est envoyée à votre smartphone. Cela vous permet de créer un domicile intelligent.

Simulation de présence


presence-simulation-1Un sentiment de bien-être. La simulation de présence ABB-free@home® enregistre le programme hebdomadaire des appareils. Le dispositif se comporte ainsi de façon identique en cas d’absence ou de présence des occupants. Ces derniers peuvent activer et modifier cette fonction depuis n’importe où. Par exemple, lors d’un voyage d’affaires, en vacances ou pendant les courses au coin de la rue. Grâce à l’application sur smartphone, la commande à distance et le contrôle de sécurité de toute la maison est possible indépendamment de l’heure et du lieu.

Plus d'informations