ABB RoomTouch® 5″

Aussi indépendant que vous à la maison

L'ABB RoomTouch® est un écran tactile HD de 5″ commandé par des capteurs pour votre maison. L'élément de commande dispose d'un régulateur de température ambiante intégré et te permet de contrôler jusqu'à 30 fonctions. Il convainc par son interface utilisateur moderne et son design élégant.

Nous serions heureux de vous montrer comment l’ABB RoomTouch® peut également vous faciliter la vie au quotidien.


EN SAVOIR PLUS


Les commentaires de nos clients concernant l’ABB RoomTouch




Utilisation intuitive et flexibilité illimitée


Points forts

  • Jusqu’à 30 commandes
  • La main pleine active une scène ou une fonction « entrante » prédéfinie
  • Retour acoustique et tactile
  • Régulateur de température ambiante intégré
  • Capteur de proximité et de luminosité intégré
  • Capteur de température intégré
  • Mode anti-éblouissement pour une utilisation dans l’obscurité
  • Entrée binaire intégrée
  • Entrée intégrée pour le capteur de température externe
  • Mise en service via ETS5 et l’outil DCA
abb-roomtouch07464af0c1f463c09537ff000043353827475ef0c1f463c09537ff0000433538

Domaines d’utilisation

Bâtiments résidentiels

Comme les maisons individuelles, les immeubles collectifs, les appartements en copropriété, les appartements locatifs, etc.

Bâtiments fonctionnels

Tels que les chambres d’hôtels, les bureaux, les cabinets médicaux, etc.


Einsatzgebiete

A propos du produit

L’écran ABB RoomTouch® KNX est un élément capacitif à plusieurs commandes qui permet le contrôle intelligent des pièces dans les bâtiments résidentiels ou dans les applications commerciales telles que les bureaux, les cabinets médicaux et les chambres d’hôtel. Le ABB RoomTouch®, avec son design ultrafin de 11 mm, est doté d’un cadre métallique mince et d’une vitre haute qualité. Il existe en deux couleurs élégantes: noir ou blanc.

Sa conception conviviale et son iconographie simple et intuitive réduit la complexité de l’appareil et vous permet de contrôler facilement toutes vos routines dans votre logement intelligent : de l’éclairage, les stores, les scènes, les programmes horaires à la température ambiante, les données de votre station météorologique et les systèmes audio. Toutes les fonctions peuvent être facilement contrôlées, par exemple vous pouvez relever ou baisser doucement vos stores pour les ouvrir ou les fermer. Vous pouvez créer des scènes de chambre personnalisées par un simple effleurement du panneau de commande, choisissez par exemple un décor de film où les stores se ferment et où l’éclairage est réduit. Vous pouvez également contrôler le panneau de commande en vous déplaçant dans le menu ou en confirmant une opération telle que l’allumage de l’éclairage.

Pour plus d’économies d’énergie, l’appareil dispose d’un mode de veille rapide lorsque la pièce devient sombre, et s’allume automatiquement lorsqu’il détecte la présence d’une personne. Il propose également un mode jour et un mode nuit pour compléter l’éclairage de la pièce.

Avant de l’installer, les utilisateurs peuvent décider s’ils veulent l’installer en mode paysage ou portrait. 


Utilisation/haptique

  • Contrôle simple de l’éclairage, des stores et de la température ambiante
  • Utilisation intuitive: concept de commande familier aux smartphones et aux tablettes
  • Capteur de proximité et de luminosité intégré
  • Mode anti-éblouissement pour une utilisation dans l’obscurité
  • Commande à l’aide du spectre de couleur RVB


Design

Pour une apparence à la fois sobre et esthétique, le cadre en aluminium brossé légèrement biseauté affiche une épaisseur d’à peine 11 millimètres et les dimensions du panneau sont de seulement 80,3 × 143,6 millimètres.

Grâce au cadre métallique aux finitions soignées et aux vitres disponibles dans un noir ou un blanc élégant, l’appareil arbore une style incroyablement beau. Cette qualité hors pair a valu à l’ABB RoomTouch® de nombreux Design Awards. De plus, le dispositif présente un aspect pratique: en effet, l’ABB RoomTouch® peut être monté en toute flexibilité soit à l’horizontale, soit à la verticale.

abb-roomtouch-30-elements-product-large

Configuration simple et rapide

  • Configuration simple
    Grâce au glisser-déposer de l’environnement de configuration graphique de la DCA de l’ETS, les réglages sont bien plus simples et rapides qu’avec les paramètres classiques.

  • Affichage «Aperçu» de la configuration
    Parallèlement à la configuration, un aperçu dynamique permet de vérifier si les réglages de l’interface de l’appareil RoomTouch correspondent aux attentes.

  • Vaste bibliothèque de widgets
    Les possibilités des fonctions de commande vont des simples commutateurs inverseurs aux possibilités de commande complètes de climatiseurs split ou de zones audio universelles.

  • L’association des adresses de groupe est plus simple que d’habitude
    Souvent, la liste des objets de communication est plus longue pour un appareil RoomTouch C’est pourquoi nous permettons d’associer clairement et directement les éléments de commande au sein de la DCA.
  • RoomTouch est un génie des langues
    18 langues sont disponibles dans le système. Il suffit d’un clic pour en changer.

  • RoomTouch vous salue par votre nom
    Une page d’accueil informationnelle permet d’afficher des informations personnalisées, qui peuvent être apportées très simplement via un objet 14 octets.

  • Fonctions pratiques pour accélérer les activités répétitives
    La DCA offre des fonctions de copier-coller et de favoris intelligentes, qui vous évitent d’avoir à faire deux fois la même action. Le temps consacré à la configuration est ainsi réduit au minimum.
  • De nombreuses fonctions logiques permettent de répondre également aux demandes exigeantes
    Les 10 fonctions logiques indépendantes, qui proposent chacune 7 réglages différents répondent à presque tous vos souhaits.


Flexibilité maximale

  • Un concept d’utilisation spécifique à une pièce donnée et efficace en termes de temps
  • Les scènes lumineuses peuvent être modifiées par l’utilisateur

  • Activation et enregistrement d’ambiances lumineuses reposant sur différentes couleurs avec les lampes adaptées en toute simplicité (LED, Philips Hue, etc.)

  • Les programmes temporisés peuvent être modifiés à tout moment par l’utilisateur qui peut en ajouter de nouveaux

  • ABB RoomTouch® est également un cadre électronique pour vos photos préférées

  • L’appareil peut être monté en portait ou paysage

  • Choix entre une vitre haut de gamme en noir ou blanc




Caractéristiques




Restez au courant


Saviez-vous que les habitants d'un lotissement à Männedorf vivent sans frais d'électricité ni de chauffage ? Ou que grâce aux solutions KNX, 30 pour cent de frais de chauffage ont été économisés dans une maison individuelle? Que vous vous intéressiez à des histoires passionnantes ou à des nouveautés techniques liées aux produits, vous trouverez toujours une réponse à votre question: Nos newsletters spécialisées Electrification, Smarter Power, Smarter Home ou Smarter Building - ABB i-bus® KNX proposent des contenus adaptés à chaque besoin.


EN SAVOIR PLUS


En savoir plus

Informations sur les produits
Produits
Documents
Loading documents
Select region / language