EisBär News

Eisbär SCADA


MQTT

Eisbär 3.0 pour une intégration IoT fluide avec le tout nouveau client MQTT. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de messagerie Publish/Subscribe pour les appareils de l’Internet of Things. MQTT se spécialise dans les environnements à faible bande passante et à latence élevée et est donc un protocole idéal pour la communication M2M.

 



Pilote de périphérique Modbus

Un seul composant - des possibilités infinies.


Avec le nouveau composant de pilote de périphérique Modbus, vous pouvez créer votre propre modèle pour chaque type de périphérique Modbus, le copier dans le dossier EisBär «Device» et simplement sélectionner le périphérique dans un menu déroulant. Vous pouvez partager le pilote avec nous ou avec toute la communauté EisBär et échanger des composants avec d'autres utilisateurs.



Nouveaux pilotes mis à jour

  • Client MQTT (nouveau)
  • Pilote de périphérique Modbus (nouveau)
  • Power Shades (nouveau)
  • Modbus RTU, TCP, UDP (mis à jour)
  • DigitalStrom (mis à jour)
  • Météo (élargi)
  • OPC UA (élargi)
  • Gestion dynamique des charges (élargi)

Maintenant, télécharger ici la nouvelle version 3.0.2270.687!


Speakers Corner

Human-Centric Lighting devrait avoir, d’après les pronostics de Memoori Research une valeur de 849 millions USD en 2019 dans le monde entier.



Un bon éclairage revêt ainsi une nouvelle dimension: Il tient également compte de l'efficacité biologique de la lumière. Parce que la lumière dynamique avec des niveaux de luminosité et des couleurs de lumière

  • changeants renforce le biorythme humain,

  • favorise le bien-être et la santé,

  • procure plus de puissance et de concentration,

  • prévient les troubles du sommeil,

  • crée un éclairage stimulant pour plus de vitalité et de qualité de vie.


Le composant «HCL» d'EisBär vous aide à transférer la dynamique de la lumière du jour à l'éclairage artificiel et à faire varier la température de couleur et l'éclairement en fonction du modèle de lumière du jour. Les commandes DALI standard et DT8 sont prises en charge.

 
Capture_new
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language