La protection des appareils dans les installations KNX représente un défi croissant pour les concepteurs, les installateurs et les fabricants. Afin de répondre aux exigences actuelles et futures en matière de cybersécurité dans l’automatisation des bâtiments, la KNX Association a développé la norme KNX Secure. ABB élargit de manière ciblée son portefeuille d’appareils KNX Secure afin de répondre aux besoins croissants d’une automatisation des bâtiments sécurisée. Une étape importante sur cette voie est le coupleur de ligne KNX Secure.
Le coupleur de ligne KNX Secure relève ces défis de manière cohérente et offre une solution robuste pour renforcer la sécurité du système. Il permet une communication protégée au sein du réseau KNX, protège de manière fiable les installations contre les menaces cybernétiques potentielles et garantit en même temps le fonctionnement fluide que les utilisateurs des systèmes ABB attendent.