Qu'est-ce qu'une interface USB ?
L'interface USB connecte le système KNX avec des clients logiciels PC tels que ETS ou des visualisations (programmation, moniteur bus, moniteur de groupe).
L'appareil est connecté à l'ordinateur via un câble USB de type B. Le pilote nécessaire est automatiquement installé lors de la première connexion.
Aucune application ETS n'est nécessaire, tous les réglages sont effectués dans la section "Interfaces trouvées" de l'ETS.
Pourquoi la nouvelle interface USB ?
La fonctionnalité de base est similaire à celle de l'USB/S1.1, mais en raison des nouvelles exigences du marché, nous avons mis à jour l'appareil.
L'USB/S1.2 supporte les "longues trames", c'est-à-dire que l'ETS peut envoyer des télégrammes avec une charge utile plus élevée pour certaines opérations.
Ceci présente les avantages suivants :
- Le téléchargement des applications KNX est plus rapide. La programmation des nouvelles passerelles DALI, par exemple, ne prend que la moitié moins de temps que la programmation USB/S1.1.
- De longues trames sont nécessaires pour programmer les dispositifs KNX Secure.