Capteurs ABB Tenton®

Contrôleur d’ambiance 3-en-1

climaeco sensors_range layout_1183x353


ABB Tenton® est plus qu’un capteur de contrôle d’ambiance. Cet appareil 3-en-1 complète sa fonction de contrôle d’ambiance par des capteurs de température, d’humidité et de CO2. Cette polyvalence aide à automatiser complètement la gestion des bâtiments commerciaux et résidentiels en permettant aux architectes de compter sur une large palettes d’options de design, couleurs mattes comprises.

Grâce ses possibilités de montage en saillie ou encastré, le contrôleur d’ambiance ABB Tenton® peut être installé dans le monde entier sans restriction et son design élégant le réduisant à un unique panneau de commande lui permet de s’intégrer harmonieusement à toutes les ambiances.



abb-tenton-architects
La liberté de créer

Design élégant et sobre pour bâtiments commerciaux et résidentiels. Les architectes peuvent choisir entre quatre couleurs et compter sur les multiples solutions créatives. Les nouveaux tons mats attirent tout particulièrement l’attention!

abb-tenton-integrators
Tout-en-un

Avec par ses capteurs de température, d’humidité et de CO2, cet appareil 3-en-1 est un contrôleur d’ambiance unique en son genre. Proposer différentes fonctions dans un même appareil permet d’améliorer l’esthétique tout en économisant sur la place, les coûts et la durée de mise en service.

abb-tenton-installers
Flexibilité pure

ABB Tenton® pouvant être installé en saillie ou encastré, il est parfait pour les espaces restreints. Cette flexibilité permet non seulement à ABB Tenton® de s’intégrer sans restriction à tous les bâtiments du monde entier, mais offre aussi avec ses nuances variées un design élégant pour tous les espaces-



Produits et documentation



Aperçu des couleurs

tenton-studio-white
Blanc studio

tenton-aluminium-silver
Aluminium argent

tenton-studio-white-matt
Blanc studio mat

tenton-black-matt
Mat noir



Éléments de commande et dimensions standard



Personnalisé pour vous

L’outil d’étiquetage disponible en ligne pour le marquage clair des éléments de commande du ABB Tenton® vous permet de positionner exactement et individuellement tous les types de texte et symboles de chaque produit. Vous pouvez en choisir librement la taille à partir des valeurs recommandées. Votre texte est affiché comme il apparaitra sur l’appareil. Vous avez le choix entre un texte blanc sur film mat noir ou un texte noir sur un film aluminium argent ou blanc studio.

Select region / language