ABB i-bus® KNX combine chauffage, ventilation et refroidissement dans un système efficace pour le contrôle intelligent de la température.
Pour obtenir une température ambiante et une qualité d’air optimales, les données de température sont enregistrées et transférées au régulateur.
Atouts
- Contrôle de la température ambiante efficace et précis
- Économies potentielles d’énergie grâce à la combinaison de la climatisation ambiante et du contrôle HVAC centralisé
- Analyse des appareils rapide, efficace et détaillée avec l’outil ABB i-bus ; également à distance et sans logiciel ETS
Caractéristiques
- De la régulation individuelle par pièce à la climatisation entière du bâtiment
- Commande des entraînements de vanne, des ventilo-convecteurs, des ventilateurs et des circuits de chauffage et de refroidissement
- Mesure précise de la concentration en CO2
de la température et de l’humidité de l’air