Gestion dynamique des charges pour les infrastuctures de charge

Lastmanagement


Rend la recharge simultanée des véhicules électriques facile, rapide et peu coûteuse

Les propriétaires de véhicules électriques veulent charger leurs voitures plus rapidement, en particulier dans les zones publiques et semi-publiques, et en même temps, les fournisseurs veulent éviter des coûts d'investissement élevés pour l'expansion de leur raccordement au réseau. Cette situation nécessite un système intelligent pour gérer la charge et optimiser la consommation d'énergie.

EisBär SCADA veille à ce que la puissance de charge disponible soit répartie de manière optimale entre toutes les voitures électriques. Grâce à sa gestion dynamique des charges (DLM), il offre un contrôle intelligent de la charge et une intégration transparente dans tout système d'automatisation du bâtiment existant ou nouveau. En répartissant efficacement l'énergie disponible entre les stations de charge existantes, le système DLM permet la charge simultanée de plusieurs voitures électriques en un temps optimal. 

En utilisant notre logiciel EisBär, vous économisez non seulement les coûts d'investissement élevés pour l'extension de votre connexion réseau, mais vous évitez également les pannes de réseau liées aux surcharges.

smart-charging


Une interface utilisateur claire

DLM6


Nos partenaires



En savoir plus



Select region / language