Sécurité

Sécurité et confort dans leur forme la plus simple 

La combinaison d'appareils de sécurité ABB professionnels et d'ABB i-bus® KNX offre une surveillance et un confort optimisés des bâtiments. Tous les types de dangers (par ex. cambriolages, agressions, fuites d'eau et de gaz et détection de fumée) à l'intérieur des bâtiments peuvent être surveillés. En cas d'alarme, c'est la totalité du bâtiment qui interagit.

Avantages :

  • La totalité du bâtiment interagit en fonction de l'état du système d'alarme
  • Possibilité de surveiller tous les types de dangers


Propriétés :

  • Commande de scénarios via ABB i-bus® KNX (par ex. activation/désactivation du système/de la fonction d'alarme, alarme)
  • Double usage des capteurs de sécurité pour les commandes d'automatisation des bâtiments (par ex. chauffage, climatisation)
  • Un dispositif de commande local pour toutes les fonctions d'un bâtiment
Select region / language