Système d'alarme - GM/A

Le système d'alarme professionnel pour les experts KNX


La centrale d'alarme KNX GM/A 8.1 d'ABB est un système de sécurité compatible avec la norme KNX internationale (14543-3-x ISO/CEI) et la norme internationale pour les systèmes d'alarmes (ISO/CEI 62642). C'est la raison pour laquelle la centrale d'alarme KNX GM/A 8.1 peut donc être utilisée dans le monde entier et complète les opportunités commerciales de près de 40 000 partenaires KNX dans 124 pays. Ce système est la solution parfaite pour les projets dont les exigences de sécurité varient de simple à complexe.

Avantages :
  • La centrale d'alarme KNX GM/A 8.1 est utilisable, de manière universelle, pour tous les types de situations de danger dans les bâtiments, comme les cambriolages, les agressions, les incendies, les fuites de gaz et d'eau
  • Intégration facile dans les systèmes d'automatisation des bâtiments (KNX)
  • Une interface système (ATS) permet le raccordement d'un appareil de transmission ABB externe de la série comXline pour le raccordement à un service de sécurité

Propriétés :

  • Interface KNX pour l'affichage des états d'alarme sur les écrans du système d'automatisation des bâtiments et pour le pilotage des fonctions automatiques des bâtiments avec prise en charge des capteurs de sécurité
  • Alarmes internes, externes ou à distance
  • Connexion Ethernet pour la programmation, le diagnostic et la commande par le biais d'un navigateur Web standard

Produits et téléchargements

Loading documents
Select region / language