Les actionneurs de commutation ABB i-bus® KNX assurent la commutation fiable des charges électriques.
Plusieurs cas de charge différents peuvent être différenciés.
ABB offre un actionneur de commutateur pour tous les domaines d’application.
Atouts
- Rendement énergétique supérieur, par ex. par l'utilisation de signaux de sortie analogiques pour influencer les processus de régulation HVAC
- Temps et coûts réduits pour l'intégrateur système grâce à la mise en service rapide et facile et à la manipulation manuelle
- Liberté de conception maximale pour l'intégrateur système KNX grâce à la large gamme de produits et aux différents types d'installation (apparent, encastré, REG)
Caractéristiques
- Une gamme de produits complète avec des courants nominaux de 6 A à 16/20 AX charge C
- Fonction de copie et de modification des paramètres ETS pour optimiser la mise en service