Commutation universelle dans le cadre d'une application quelconque - La nouvelle génération d'actionneurs de commutation Standard est parfaite pour une utilisation universelle dans des bâtiments commerciaux modernes. Ces 12 appareils sont idéals pour une utilisation dans des bâtiments commerciaux modernes et permettent une installation aisée, un montage et un démontage sans outils ainsi qu'une économie de temps et d'argent lors de la mise en service, grâce à une interface utilisateur conviviale.
Grâce au large éventail d'appareils dotés d'un nombre important de sorties et de courants de commutation, les actionneurs de commutation sont parfaits pour toutes les applications de commutation courantes, tout en permettant des économies supplémentaires en matière d'encombrement et de coûts dans le tableau de distribution.