tacteo_room_automation

Capteur ABB-tacteo® KNX

Les capteurs KNX en verre répondent aux exigences individuelles les plus élevées


L’ABB-tacteo® ; Le capteur KNX est un système de commande qui est individuellement configurable pour une gestion intelligente de bâtiments d'hôtels de luxe, de bâtiments publics et de bâtiments résidentiels de luxe. Cela rend chaque capteur unique dans sa conception et sa fonction.

Architecture et design d'intérieur


Créer quelque chose d'extraordinaire et d'individuel, partout dans le monde avec un maximum de fonctionnalité et une touche personnelle.

Salon


Une maison aussi individuelle que ses habitants. Où la qualité de première classe et le design moderne sont primordiaux.

Les avantages vous concernant

Individuellement configurable

Utilisez l'ABB-tacteo® ; un configurateur vous permettant de concevoir votre propre capteur KNX en fonction de vos besoins. Vous déterminez sa conception et ses fonctions, définissez des icônes et des textes et sélectionnez les couleurs du boîtier et des boutons. Configurer maintenant et commander directement auprès de votre grossiste.

Opération intuitive

Les capteurs capacitifs en verre KNX réagissent sans toucher ni contact. Si vous approchez votre main vers le capteur, l'éclairage d'état s'allume. Si, toutefois, vous touchez le capteur avec toute la paume de votre main, une fonction préprogrammée se déclenchera. Il va sans dire que le concept de couleur éprouvé est également intégré.

Plat & système antivol

À 9,5 mm, le capteur KNX sans cadre et extra-plat touche à peine la surface du mur et s'intègre ainsi harmonieusement dans tout type de mur. La protection contre la dépose protège le capteur KNX contre le vol et procure un sentiment de sécurité.

Contrôle d'accès de l'hôtel

L'ABB-tacteo® ; La gamme KNX offre également un contrôle d'accès sécurisé pour l'industrie hôtelière. Aspect particulièrement pratique : le capteur effectue également toutes les tâches de gestion d'hôtels, qui peuvent être contrôlées à partir d'un point central comme par exemple le bureau de réception.

Comment acheter

Gamme de produits

Applications et fonctions

Tacteo_KNX_Sensor
Capteur KNX


Le capteur de haute qualité fabriqué à partir du verre tendance est disponible en noir ou en blanc. L'interface utilisateur capacitive offre des possibilités quasi-illimitées de mise en réseau intelligente des bâtiments : toutes les fonctions telles que le chauffage, les persiennes, l'éclairage ou les scènes de confort peuvent être contrôlées pour créer des situations de confort au quotidien.

Tacteo_KNX_Thermostat
Thermostat KNX


Le régulateur de température ambiante garantit une atmosphère de bien-être parfaite dans vos pièces. Il régule non seulement la température, mais aussi la ventilation si désirée. Le thermostat KNX est particulièrement facile à contrôler grâce à son concept d'utilisation intuitif.

Éléments de commande standard et tailles d'unité

Les éléments de commande du capteur ABB-tacteo KNX sont disponibles en différentes tailles pour différentes normes d'installation. Le nombre de fonctions varie en fonction de vos besoins et souhaits individuels. Plus l'élément de contrôle est grand, plus il y a d'icônes et de fonctions qui peuvent être intégrées sur le panneau.
86mm_x_86mm_Tacteo_KNX
86 mm x 86 mm
115mm_x_86mm_tacteo_knx
86 mm x 115 mm
115x86
115 mm x 86 mm
86x157mm_tacteo_screenshot
157 mm x 86 mm
ABB_Tacteo_86x157
86 mm x 157 mm

La gamme de couleurs

tacteo-color-black-glass
Noir
tacteo-color-white-glass
Blanc
tacteo-color-glass-coral
Corail
tacteo-color-glass-sun
Soleil
tacteo-color-glass-ocean
Océan
tacteo-color-glass-oyster
Huître
tacteo-color-glass-purple
Violet
tacteo-color-glass-avocado
Avocado

Détails techniques

Brochure

Select region / language