ABB propose une gamme complète de solutions pour un contrôle fiable de l'ombrage.
Notre unité de commande des stores (JSB/S 1.1) commande efficacement les actionneurs de stores et de volets roulants en fonction de la position du soleil, garantissant ainsi une fonctionnalité optimale. L'intégration des données météorologiques est un élément crucial de l'automatisation des bâtiments et permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique et de réduire les coûts d'exploitation à long terme.
Notre capteur météorologique (WES/A 4.1.1) mesure avec précision la vitesse du vent, la pluie, la luminosité, le crépuscule, la température, le jour/la nuit, la date et l'heure, fournissant ainsi des informations inestimables pour la gestion du bâtiment. En outre, l'intégration de contacts de fenêtre avec des entrées binaires KNX offre une approche flexible et intelligente de la commande des stores qui améliore le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique dans une grande variété d'applications de bâtiment.