Avantages

Comparé aux installations électriques classiques, le système intelligent de gestion de bâtiment offre des avantages évidents. Tous les différents sous-systèmes fonctionnels du bâtiment sont connectés par bus à un seul système de communication. Cela permet une interaction optimale et économe en énergie, un défi presque impossible à relever avec la technologie conventionnelle.

Plus de confort, plus d'efficacité, plus de sécurité


morecomfort_buildings_292x196La technique de gestion intelligente des bâtiments permet de mettre en œuvre une solution complète selon les souhaits de vos partenaires de projet et de vos clients, qu'ils soient acheteurs, locataires ou exploitants. Les fonctions d'ABB i-bus KNX s'adaptent rapidement et facilement aux exigences individuelles et aux possibilités d'utilisation des locaux. Le système garantit un contrôle sur mesure et économique de tous les consommateurs électriques tout en offrant la meilleure sécurité possible pour les personnes et les biens.

Un investissement judicieux


investment_building_292x196L'utilisation d'ABB i-bus KNX est synonyme d'avantages en termes de coûts sur l'ensemble du cycle de vie : de la planification et de la mise en œuvre, en passant par la phase de construction, la vente ou la location. Cela permet de s'assurer que le bâtiment est à jour et rentable à long terme, assurant ainsi une courte durée d'amortissement.

KNX - La norme

knx_logo_292x196

KNX est le premier système standardisé au monde pour l'automatisation des bâtiments résidentiels et non résidentiels selon la norme internationale (ISO / CEI 14543-3), la norme européenne (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 et 13321-2), la norme chinoise (GB / Z 20965) et la norme américaine (ANSI / ASHRAE 135).

ETS - Le logiciel universel KNX

ets_software_292x196

Les ingénieurs électriciens peuvent simplement faire glisser et déposer des produits d'une base de données, définir des paramètres et connecter des capteurs et des actionneurs. Après la mise en service réussie d'une installation KNX, l'outil logiciel ETS prend en charge la création de la documentation du projet. ETS fonctionne sous les versions actuelles de Microsoft Windows®. ABB propose des programmes de formation complets pour le paramétrage et la mise en service du système ABB i-bus® KNX.

Informations supplémentaires

Select region / language