Un clic sur le diagramme de flux d’énergie ouvre une vue détaillée du flux électrique en temps réel. L’affichage présente l’installation solaire, le réseau électrique externe, le stockage sur batterie avec son niveau de charge, ainsi que la consommation du foyer.
Des flèches animées visualisent la direction du courant et la vitesse du flux : plus les flèches sont rapides, plus la puissance transférée est élevée.
La consommation domestique est indiquée sous forme de valeur instantanée, accompagnée d’une représentation graphique des appareils actuellement en fonctionnement. Ces appareils sont affichés en pourcentage dans un anneau autour de l’icône représentant la maison.
Seuls les appareils surveillés par l’EMS intelligent d’ABB sont affichés – les autres sont regroupés sous «Autres».