Ecran Free@Home Touch

ABB-free@homeTouch 4.3''

Le nouveau système ABB-free@homeTouch 4.3" permet de commander aisément jusqu’à 16 fonctions pouvant être réglées sur un écran. D’un point de vue fonctionnel, il se caractérise par un thermostat d’ambiance intégré et séduit par sa surface transparente en verre et un encombrement minimal de 8 mm.

Détails techniques

- Taille d’écran : 10,09 cm (4,3’’)
- Commande centrale possédant jusqu’à 16 fonctions réglables
- Affichage avec vitre transparente
- Thermostat d’ambiance intégré
- Dimensions (H x L x P) : 143 mm x 104 mm x 8 mm

Le bloc d’alimentation supplémentaire, la sonde de température en option et le boîtier encastré nécessaire au montage doivent être commandés séparément.

f@h touch

E-No 305 570 345 Touch 4.3", blanc
E-No 305 570 385 Touch 4.3", noir
E-No 305 579 005 Boîtier de montage encastré
E-No. 305 579 579 105 Sonde de température extérieure

ABB-free@homeTouch 7''

Pour ABB-free@home® et ABB-Welcome®. Commande centrale possédant jusqu’à 16 fonctions réglables et affichage de l’image vidéo d’un poste extérieur ABB-Welcome®. Lecteur de cartes SD permettant d’augmenter la mémoire vidéo. Adapté comme antenne de thermostat d’ambiance Montage en saillie.

Détails techniques

- Taille d’écran : 17,8 cm (7")
- Résolution d’affichage : 800 x 480
- Éléments d’affichage : Écran tactile TFT
- Indice de protection de l’appareil : IP 30
- Dimensions (H x L x P) : 155 mm x 218 mm x 29 mm

Afin de garantir l’alimentation en tension du panneau, un système central ABB- Welcome® ou une alimentation auxiliaire est nécessaire.

f@h touche 7

E-No 205 541 705, blanc
E-No 205 541 755, noir

Select region / language