Appareils encastrables en série

Actionneur de commutation, 4 canaux, 8 canaux, 12 canaux

Commute avec 4/8/12 contacts secs indépendants des
contacts électriques via ABB-free@home. Pour chaque sortie, la commande manuelle du contact est possible. L'état de commutation du contact est affiché. La série standard 16A convient pour la commutation de charges ohmiques (AC1).

Détails techniques

- Sorties : 4/8/12
- Pouvoir de coupure 16 A (AC1)
- Indice de protection de l'appareil : IP 20
- Unité de division : 4 TE (70 mm), 8 TE (140 mm), 12 TE (210 mm)
- Types de charge : les indications relatives aux charges maximales se trouvent dans les
Instructions de montage et d'utilisation

Schaltaktor

Actionneur de commutation, 4 canaux, 16 A: E-No 405 660 415

Bientôt disponible:
Actionneur de commutation, 8 canaux, 16 A: E-No 405 660 815
Actionneur de commutation, 12f canaux, 16 A: E-No 405 661 215

Actionneur de variation, 4 canaux

Actionneur de gradation universel à canaux multiples optimisé pour la gradation d'illuminants LED (LEDi) de seconde monte. Egalement pour la gradation de lampes à incandescence, lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques, lampes halogènes 230 V et lampes halogènes à économie d'énergie graduables convenable. Détection automatique de la charge (désactivable). Raccordement N séparé par canal. Raccordement en parallèle de l'appareil. Sorties pour augmenter la puissance de sortie possible. Les sorties peuvent être connectées en parallèle selon les besoins.
Charge minimale : 2W.
Fonctionnement manuel sur l'appareil même en l'absence de tension de bus ou d'alimentation à l'état non programmé est possible. Programmation de l'appareil est également possible sans une tension d'alimentation de 230V. Avec coupleur de bus intégré.

Détails techniques

- Puissance nominale pour une tension de réseau de 230 V~
- 230 V~ Lampes à incandescence et halogènes : 4 x 210 W/VA à 1 x 600 W/VA.
- LEDi 230 V~ dimmables : 4 x 210 W/VA à 1 x 600 W/VA en coupure de phase, 4 x 80 W/VA à 1 x 200 W/VA en coupure de phase.
- Transfos inductifs en L avec LED/lampe halogène basse tension : 4 x 210 W/VA à 1 x 600 W/VA.
- Transfos électroniques C avec LED/lampe halogène basse tension : 4 x 210 W/VA à 1 x 600 W/VA.
- Transformateurs électroniques LC avec LED/lampe halogène basse tension : 4 x 80 W/VA à 1 x 200 W/VA.

Actionneur de variation, 4 canaux

E-No 405 441 545

Actionneur de variation, 6 canaux

Actionneur de gradation universel à canaux multiples optimisé pour la gradation d'illuminants LED (LEDi) de seconde monte. Egalement pour la gradation de lampes à incandescence, lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques, lampes halogènes 230 V et lampes halogènes à économie d'énergie graduables convenable. Détection automatique de la charge (désactivable). Raccordement N séparé par canal. Raccordement en parallèle de l'appareil Sorties pour augmenter la puissance de sortie possible. Les sorties peuvent être connectées en parallèle selon les besoins.
Charge minimale : 2W.
Fonctionnement manuel sur l'appareil même en l'absence de tension de bus ou d'alimentation à l'état non programmé est possible. Programmation de l'appareil est également possible sans une tension d'alimentation de 230V. Avec coupleur de bus intégré.

Détails technique

- Eléments de commande : Une touche de commande à LED par canal (incl. affichage d'état coloré) pour Commutation ON et OFF ainsi que gradation vers le haut et vers le bas.
- Tension nominale : 110 V~ - 230 V~, +10 % / -10 %.
- Fréquence nominale : 50 Hz / 60 Hz
- Tension du bus : 24 V
- Sorties : 6 canaux de gradation
- Puissance nominale : 2 - 210 W/VA
- Classe de protection Appareil : IP 20
- Plage de température de l'appareil : -5 °C à 45 °C

Actionneur de variation, 6 canaux

E-No 405 441 565

Actionneur de store, 4 canaux, 8 canaux

Domaine d'application : commande de stores / volets roulants / ombrages

Avec contacts sans potentiel pour la commutation d'entraînements électriques 230V via ABB-free@Home®.

Détails techniques

- Contacts sans potentiel
- Fonctionnement polyphasé possible
- Borne d'alimentation séparée par canal de commutation et sens de marche pour des applications supplémentaires
- Puissance de commutation 6A
- Charge maximale par sortie Ⓜ : 1380 W
- Unité de division : 4 TE (70 mm), 8 TE (140 mm)

Jalousieaktoren

Actionneur de store, 4 canaux, 230V:
E-No 405 430 435 (type de sortie)

Bientôt disponible:
Actionneur de store, 4 canaux, 230V :
E-No 405 432 415
Actionneur de store, 8 canaux, 230V:
E-No 405 432 815

Entrées binaires/Actionneur de commutation, 8/8

Appareil combiné doté de 8 entrées binaires et 8 actionneurs de commutation.
Il est possible de raccorder des boutons classiques ou des contacts auxiliaires à 8 canaux. L’information de l’analyse de contact peut être utilisée pour commander des actionneurs ABB-free@home® ou pour enregistrer des messages d’état.

Détails techniques

- Entrées : 8
- Type de charge : AC1
- Courant assigné : 6 A, à cos φ 0,8
- Tension de sortie : 230 V~
- Type de charge : AC3
- Courant assigné : 8 A, à cos φ 0,45
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Tension de détection : 35 V-
- Unité de division : 8 TE
- Dimensions (H x L x P) : 90 mm x 144 mm x 64,5 mm

E-No 405 661 515

Actionneur de chauffage, 6 canaux

Permet de commander des actionneurs thermoélectriques dans des systèmes de chauffage/refroidissement. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

Détails techniques

- Sorties : 6
- Type de charge : ohmique
- Courant assigné : 160 mA
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de division : 4 TE
- Dimensions (H x L x P) : 90 mm x 72 mm x 64 mm

E-No 405 710 635

Actionneur de chauffage, 12 canaux

Permet de commander des actionneurs thermoélectriques dans des systèmes de chauffage/refroidissement. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

Détails techniques

- Sorties : 12
- Type de charge : ohmique
- Courant assigné : 160 mA
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de division : 4 TE
- Dimensions (H x L x P) : 90 mm x 144 mm x 64 mm

E-No 405 711 235

Actionneur échangeur ventilé

Permet de commander des ventilo-convecteurs.
Prise en charge des systèmes de chauffage et de refroidissement à 2 et 4 tubes.
Les positions des ventilateurs peuvent être sélectionnées avec une fonction de basculement ou de commutateur à plots.
Trois contacts permettant de commuter un aérateur à trois positions.
Deux contacts permettant d’activer les vannes de chauffage et de refroidissement.

Détails techniques

- Tension assignée/nominale : 24 - 230 V~
- Entrées : 2
- Tension de détection : 10 V-
- Sorties : 3 contacts à fermeture (2 vannes, 1 aérateur)
- Courant assigné : 6 A
- Type de charge : AC3
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de division : 6 TE
- Dimensions (H x L x P) : 90 mm x 108 mm x 64,5 mm

E-No 405 711 305

Entrée binaire, 4 canaux

Enregistre des signaux CA/CC de 10 V à 230 V via 4 canaux. L’information de l’analyse des signaux peut être utilisée pour commander des actionneurs ABB-free@home® ou pour enregistrer des messages d’état.

Détails techniques

- Entrées : 4
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de division : 2 TE
- Dimensions (H x L x P) : 90 mm x 36 mm x 64 mm

E-No 405 621 435

Select region / language