Autres capteurs et actionneurs

Station météorologique

Permet d’enregistrer et de transmettre la luminosité, la température, la vitesse du vent et la pluie. Les données météorologiques peuvent être reliées à des actionneurs afin de commander des fonctions automatisées. Les données météorologiques peuvent être visualisées sur l’interface web ABB-free@home® et à travers l’application ABB-free@home®.

Détails techniques

- Alimentation électrique de 21 V à 32 V DC (réalisée via ligne de bus)
- Tension nominale : 110 V AC - 230 V AC (Alimentation électrique du capteur de pluie)
- Raccordements : Borne du bus : 0,4 à 0,8 mm et borne enfichable pour tension du secteur
- Indice de protection de l’appareil : IP 44
- Plage de température de l’appareil : -20 °C à 55 °C
- Plage de mesure de la vitesse du vent : 2 - 30 m/s.
- Seuil de luminosité : 1 lux - 100 000 lux
- Dimensions (H x L x P) 108 mm ×121 mm × 227 mm

E-No 405 551 305


Détecteur de fenêtre, sans fil

Permet de surveiller et transmettre la position actuelle de la poignée de fenêtre (fenêtre ouverte, fermée, inclinée).
Il est possible de visualiser l’état sur le panneau free@home ou à travers l’application free@home.
Le détecteur de fenêtre est monté entre la poignée et le cadre de la fenêtre. La poignée de fenêtre existante est réutilisée.
Adapté à la poignée de fenêtre suivante : 7 mm carrés, écart entre les vis de fixation : 43 mm, Ø de la came : 10 et 12 mm, dimension max. de la plaque de fixation : 34 x 77 mm (L x H).
Accessoires de montage (extension carrée, vis, adaptateur de cames) du détecteur de fenêtre fournis.
Type de batterie : CR2 - fournie.
Notification du niveau de charge faible dans l’application free@home.
Programmation via l’interface web du point d’accès système.
Détails techniques
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Plage de température de l’appareil : -5 °C à 50 °C
- Dimensions (H x L x P) : 168 mm x 38 mm x 13 mm

Détails techniques

- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Plage de température de l’appareil : -5 °C à 50 °C
- Dimensions (H x L x P) : 168 mm x 38 mm x 13 mm


E-No 205 972 005, blanc
E-No 205 972 055, noir
E-No 205 972 935, argent

Détecteur universel, sans fil

Permet de surveiller et transmettre l’état (ouvert, fermé) des lucarnes, impostes, portes et portails.
Possibilité de raccorder un capteur isolé externe (contact à ouverture ou à fermeture au choix).
Il est possible de visualiser l’état sur le panneau free@home et à travers l’application free@home.
Analyse et surveillance séparées des canaux.
Le détecteur universel et les aimants sont fixés à l’aide d’une feuille adhésive ou de vis.
Accessoires (feuille adhésive, vis, aimant) fournis.
Type de batterie : CR2
Notification du niveau de charge faible dans l’application free@home.
Longueur de ligne max. du capteur externe : 5 m
Section de raccordement du capteur externe : 0,14 à 0,5 mm² (monofilaire)
Programmation via l’interface web du point d’accès système.

Détails techniques

- Indice de protection de l’appareil : IP 43
- Plage de température de l’appareil : -5 °C à 50 °C
- Dimensions (H x L x P) : 118 mm x 30 mm x 22 mm

E-No 205 973 005, blanc
E-No 205 974 005, noir

Thermostats de radiateur confort, sans fil

Permettent de réguler la température de radiateurs à circulation d’eau.
Sonde de température intégrée, régulateur et actionneur.

Écran intégré et molette permettant de régler la valeur de consigne sur l’appareil.
Utilisation locale permettant de basculer entre les modes confort, éco et arrêt.
Réglage local de la valeur de consigne via l’application free@home ou une antenne free@home.
Détection de fenêtre ouverte grâce à la liaison avec le détecteur de fenêtre ABB-free@home sans fil.
Fonctions de protection anticalcaire et antigel.
Montage avec un écrou-raccord M 30 x 1,5.
Adaptés à de nombreux supports de vanne (par ex. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Les adaptateurs Danfoss RAV, Danfoss RA et Danfoss RAVL sont fournis.
Les adaptateurs des autres vannes sont disponibles en option.
Batterie fournie.
Programmation via l’interface web du point d’accès système.

Détails techniques

- Type de batterie : 2 x AA
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Plage de température de l’appareil : -5 °C à 45 °C
- Dimensions (H x L x P) : 63 mm x 48 mm x 95 mm

E-No 205 499 805, comfort avec Display

Thermostat de radiateur basique, sans fil

Permet de réguler la température de radiateurs à circulation d’eau.
Sonde de température intégrée, régulateur et actionneur.

Utilisation locale permettant de basculer entre les modes confort et arrêt.
Réglage de la valeur de consigne via l’application free@home ou une antenne free@home (par ex. thermostat d’ambiance).
Détection de fenêtre ouverte grâce à la liaison avec le détecteur de fenêtre ABB-free@home sans fil.
Fonctions de protection anticalcaire et antigel.
Montage avec un écrou-raccord M 30 x 1,5.
Adaptés à de nombreux supports de vanne (par ex. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Les adaptateurs Danfoss RAV, Danfoss RA et Danfoss RAVL sont fournis.
Les adaptateurs des autres vannes sont disponibles en option.
Batterie fournie.
Programmation via l’interface web du point d’accès système.

Détails techniques

- Type de batterie : 2 x AA
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Plage de température de l’appareil : -5 °C à 45 °C
- Dimensions (H x L x P) : 63 mm x 48 mm x 84 mm

E-No 205 499 905, basic
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language