Capteur/Actionneur de store

Capteur/Actionneur de store, 1/1

Permet de commander des moteurs de store ou d’auvent. Avec actionneur de store intégré.
Le store fonctionne également sans programmation préalable (préréglé).

Détails techniques

- Sorties : 1 contact à deux directions/contact à fermeture, non isolé
- Puissance assignée : 920 VA
- Courant assigné : 4 A
- Type de charge : Mode de fonctionnement pour store
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Profondeur d’installation : 32 mm
- Dimensions (H x L x P) : 71 mm x 71 mm x 45 mm

E-No 305 430 005, blanc
E-No 305 430 105, blanc brillant
E -No 305 430 045, anthracite

Capteur/Actionneur de store, 2/1

Permet de commander des moteurs de store ou d’auvent. Avec actionneur de store intégré.
Le store fonctionne également sans programmation préalable (préréglé).

Détails techniques

- Sorties : 1 contact à deux directions/contact à fermeture, non isolé
- Puissance assignée : 920 VA
- Courant assigné : 4 A
- Type de charge : Mode de fonctionnement pour store
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Profondeur d’installation : 32 mm
- Dimensions (H x L x P) : 71 mm x 71 mm x 45 mm

E-No 305 431 005, blanc
E-No 305 431 105, blanc brillant
E-No 305 431 045, anthracite

Capteur/Actionneur de store – sans fil

Capteur/Actionneur de store, 1/1, sans fil

Permet de commander des moteurs de store ou d’auvent. Avec actionneur de store intégré.
Le store fonctionne également sans programmation préalable (préréglé).

Détails techniques

- Sorties : 1 contact à deux directions/contact à fermeture, non isolé
- Puissance assignée : 920 VA
- Courant assigné : 4 A
- Type de charge : Mode de fonctionnement pour store
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Profondeur d’installation : 32 mm
- Dimensions (H x L x P) : 71 mm x 71 mm x 45 mm

E-No 205 460 005, blanc
E-No 205 460 105, blanc brillant
E-No 205 460 045, anthracite

Capteur/Actionneur de store, 2/1, sans fil

Élément de commande avec fonction de régulation de la température ambiante permettant de commander des actionneurs courants ou analogiques (régulateurs en continu). Avec indication de la température de consigne. À utiliser uniquement avec les plaques de protection ABB-free@home® pour thermostats d’ambiance.

Détails techniques

- Sorties : 1 contact à deux directions/contact à fermeture, non isolé
- Puissance assignée : 920 VA
- Courant assigné : 4 A
- Type de charge : Mode de fonctionnement pour store
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Profondeur d’installation : 32 mm
- Dimensions (H x L x P) : 71 mm x 71 mm x 45 mm

E-No 205 470 005, blanc
E-No 205 470 105, blanc brillant
E-No 205 470 045, anthracite

Select region / language