- Sorties : 1 canal de variation
- Type de charge : Ampoules de 230 V et lampes halogènes basse tension avec transformateurs classiques ou transformateur électronique
- Puissance assignée : 10 - 180 W/VA
- Type de charge : LED et lampes à faible consommation d’énergie, caractéristique
- Puissance assignée : 2 - 80 W/VA
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Profondeur d’installation : 32 mm
- Dimensions (H x L x P) : 71 mm x 71 mm x 45 mm