Périphériques systèmes


Point d'accès Système 2.0, SAP/S.3

Prend en charge jusqu'à 150 participants free@home (indépendamment qu'ils soient sans fil ou câblés). Installation simple grâce à une alimentation externe enfichable (incluse dans la livraison). Alimentation en option via la paire de fils jaune/blanc du câble bus (par exemple alimentation 24VDC: ABB CP-D 24/2.5). Si vous utilisez plus de 64 participants, une alimentation supplémentaire est nécessaire.

Mise en service et contrôle à distance via une interface web ou une appli. Aucun logiciel de mise en service supplémentaire n'est nécessaire. Mise en service simple en mode WLAN. Connexion au réseau domestique via le mode client WLAN ou via un câble Ethernet.

Détails techniques


- 2 x ports USB pour les futures mises à jour
- WLAN 2,4 GHz et 5 GHz
- Processeur double cœur 1 GHz
- 512 Mb de RAM
- Contenu de la livraison : plaque de montage, alimentation électrique, vis et chevilles.
- Dimensions (H x L x P) : 107 mm x 109 mm x 30 mm
sap-s3_wl_390x19570bf43edc1f463c09537ff0000433538

E-No 205 976 105 (équipé d’une antenne interne Wireless)
E-No 205 971 005 (en option: antenne externe Wireless)




Point d'accès Système, SAP-S-2 (plus livrable)

Le point d'accès Système sans fil est utilisé pour la mise en service et le contrôle à distance du système ABB-free@home®. Il permet l'exécution de programmes astro et horaires. La mise en service et le contrôle à distance s'effectuent via une interface web ou une appli. Aucun logiciel de mise en service supplémentaire n'est nécessaire. Mise en service simple avec connexion au réseau domestique en mode client WLAN ou via le câble Ethernet.

Accès au Point d'accès Système

Tous les réglages peuvent être effectués avec l'application. Il suffit d'avoir une tablette équipée des systèmes d'exploitation iOS ou Android ou un ordinateur portable et une connexion WLAN.

Détails techniques

- Éléments d'affichage : LED pour l'affichage de l'état
- Tension nominale : 230V
- Fréquence nominale : 50 Hz/60 Hz~
- Classe de protection de l'appareil : IP 20
- Dimensions (H x L x P) : 110 mm x 170 mm x 31 mm

sap-s-1-wl_390x195

E-No 205 976 005 (équipé d’une antenne interne Wireless)
E-No 205 971 005 (en option: antenne externe Wireless)



Alimentation électrique pour bus ABB-free@home

Alimentation avec self intégrée.
Diagnostic rapide grâce à l'affichage LED de l'état de fonctionnement et des messages d'erreur.

Détails techniques

- Éléments d'affichage : LED de charge de fonctionnement/surcharge
- Tension nominale : 230 V~, +10 % /-15 %.
- Secondaire : 30 V, +2 V/-2 V
- Fréquence nominale : 50 Hz / 60 Hz
- Sorties : 1
- Courant nominal : 640 mA
- Classe de protection de l'appareil : IP 20
- Unité de division : 4 modules
- Dimensions (H x L x P) : 90 m

aliment

E-No 405 800 035



Select region / language