Unités de détection et entrées

Unités de détection

Unité de détection, 1 canal

Permet d’envoyer des commandes de commutation, d’impulsion, de variation et de store à un actionneur ABB-free@home®.

Gamme Sidus
Sidus Sortiment

Détails techniques

- Éléments de commande : Contacts palpeurs supérieurs/inférieurs
- Éléments d’affichage : LED servant d’éclairage d’orientation ou affichant l’état de commutation
- Dimensions (H × L) : 88 mm × 88 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 1.1

E-No 305 110 005, blanc
E-No 305 110 105, blanc brillant
E-No 305 110 045, anthracite

Détecteur de mouvement

Avec lentille sélective de détection et couloir animal. Commutation automatique des actionneurs ABB-free@home® en fonction du mouvement et de la luminosité.

Gamme Sidus

Détails techniques

- Zone de détection : frontale sur 6 m, latérale sur 3 m
- Angle d’ouverture : 180°
- Seuil de luminosité : 1 - 500 lux
- Dimensions (H x L) : 88 mm × 88 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 2.1w

E-No 305 120 005, blanc
E-No 305 120 105, blanc brillant
E-No 305 120 045, anthracite

Détecteur de mouvement

Avec lentille sélective de détection et couloir animal. Commutation automatique des actionneurs ABB-free@home® en fonction du mouvement et de la luminosité.

Gamme Sidus

Détails techniques

- Zone de détection : frontale sur 6 m, latérale sur 3 m
- Angle d’ouverture : 180°
- Seuil de luminosité : 1 - 500 lux
- Dimensions (H x L) : 88 mm × 88 mm

free@home bewegungsmelder

E-No 305 409 005, blanc
E-No 305 409 105, blanc brillant
E-No 305 409 045, anthracite

Thermostat d’ambiance

Élément de commande avec fonction de régulation de la température ambiante permettant de commander des actionneurs courants ou analogiques (régulateurs en continu) combinés avec des actionneurs de chauffage. Avec indication de la valeur NOMINALE de la température.

Gamme Sidus

Détails techniques

- Éléments d’affichage : Écran LCD avec modes de fonctionnement
- Dimensions (H × L) : 88 mm × 88 mm

free@home raumtemperaturregler w

E-No 305 419 005, blanc
E-No 305 419 105, blanc brillant
E-No 305 419 045, anthracite

Unités de détection – sans fil

Unité de détection, 1 canal, sans fil

Permet d’envoyer des commandes de commutation, d’impulsion, de variation et de store à un actionneur ABB-free@home®.

Gamme Sidus

Détails techniques

- Éléments de commande : Contacts palpeurs supérieurs/inférieurs
- Éléments d’affichage : LED servant d’éclairage d’orientation ou affichant l’état de commutation
- Tension nominale : 230 V~
- Dimensions (H × L) : 88 mm × 88 mm

free@home sensor-Dimmaktoren 1.1

E-No 305 130 005, blanc
E-No 305 130 105, blanc brillant
E-No 305 130 045, anthracite

Unité de détection, 2 canaux, sans fil

Permet d’envoyer des commandes de commutation, d’impulsion, de variation et de store à un actionneur ABB-free@home®. Avec actionneur de store intégré. Le store fonctionne également sans programmation préalable (préréglé).

Gamme Sidus

Détails techniques

- Éléments de commande : Contacts palpeurs supérieurs/inférieurs
- Éléments d’affichage : LED servant d’éclairage d’orientation ou affichant l’état de commutation
- Tension nominale : 230 V~
- Dimensions (H × L) : 88 mm × 88 mm

free@home sensor-Jalousieaktor 2.1 w jpg

E-No 305 140 005, blanc
E-No 305 140 105, blanc brillant
E-No 305 140 045, anthracite

Thermostat d’ambiance, sans fil

Mode chauffage/refroidissement.
Élément de commande avec fonction de régulation de la température ambiante permettant de commander des actionneurs courants ou analogiques (régulateurs en continu) combinés avec des actionneurs de chauffage. Avec indication de la valeur NOMINALE de la température.
La communication avec le système free@home est sans fil.

Gamme Sidus

Détails techniques

- Éléments d’affichage : Affichage LCD avec modes de fonctionnement
- Tension nominale : 230 V~
- Dimensions (H × L) : 88 mm × 88 mm

free@home raumtemperaturregler

E-No 205 420 005, blanc
E-No 205 420 105, blanc brillant
E-No 205 420 045, anthracite

Entrées binaires (déclencheurs encastrés)

Entrée binaire, 2 canaux, encastré

Il est possible de raccorder des boutons classiques ou des contacts auxiliaires à 2 canaux. L’information de l’analyse de contact peut être utilisée pour commander des actionneurs ABB-free@home® ou pour enregistrer des messages d’état.

Détails techniques

- Entrées : 2
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Tension de détection : 20 V-
- Dimensions (H x L x P) : 39 mm x 40 mm x 12 mm

E-No 405 620 235

Entrée binaire, 4 canaux, encastré

Il est possible de raccorder des boutons classiques ou des contacts auxiliaires à 4 canaux. L’information de l’analyse de contact peut être utilisée pour commander des actionneurs ABB-free@home® ou pour enregistrer des messages d’état.

Détails techniques

- Entrées : 4
- Indice de protection de l’appareil : IP 20
- Tension de détection : 20 V-
- Dimensions (H x L x P) : 39 mm x 40 mm x 12 mm

E-No 405 620 435

Select region / language