Avantages

De nombreux avantages rassemblés dans un seul système. ABB-free@home® offre toutes les fonctions utiles du système pratique de gestion du bâtiment et est facile à prendre en main. L’effort est réduit dès la mise en service. Cela permet d’économiser un temps de travail précieux.

Confortable et convivial


comfort-user-friendly_292x196Le système de gestion du bâtiment ABB-free@home® simplifie votre quotidien. Vous pouvez commander toute la maison comme d’habitude à l’aide d’interrupteurs et encore plus facilement avec votre smartphone, tablette ou ordinateur. En appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Le store, l’éclairage, le chauffage, la climatisation et l’interphone peuvent être commandés séparément ou conjointement : Vous pouvez remonter le store ou allumer les lumières dans la salle de bains et la radio dans la cuisine d’une simple pression de bouton depuis votre lit, ou bien éteindre toutes les lumières et débrancher tous les appareils à l’aide d’un interrupteur en quittant la maison. Ultra-pratique. Très commode. Extrêmement économe en énergie. Il est possible de configurer très facilement les ambiances en fonction de votre humeur ou de la situation.

Tout est possible


L’application unique a été spécialement mise au point pour le système ABB-free@home®. Elle peut être utilisée sur des smartphones et tablettes avec les systèmes d’exploitation courants iOS et Android. Aucun logiciel supplémentaire n’est requis. Grâce à l’application, il est possible de configurer et d’utiliser le système ABB-free@home® aussi facilement que surfer sur Internet. Les réglages et adaptations peuvent être effectués sur chaque ordinateur ou tablette vendu dans le commerce, indépendamment de la plate-forme. La plate-forme myABB-LivingSpace offre un accès global très pratique au système. Vous pouvez ainsi visualiser et contrôler l’état de votre maison, où que vous soyez.

Libre et flexible

ipad_292x196Les fonctions peuvent être adaptées selon vos besoins et vos envies. L’application permet également de modifier facilement et rapidement tous les réglages a posteriori. Votre système de gestion du bâtiment peut ainsi être adapté en cas de mode de vie variable ou de modification de l’utilisation des pièces. Vous pouvez aussi sélectionner le design des touches en fonction de vos besoins. Chaque fois que vous en avez envie, vous pouvez choisir parmi une vaste sélection de designs d’interrupteurs ABB-free@home®. Les différentes séries de design sont interchangeables à tout moment, car les capteurs ont été conçus suivant le concept « One Size Fits All » (taille unique). Les interrupteurs ABB-free@home® sont également compatibles avec d’autres accessoires de câblage, comme les prises de courant, les connexions radio et de communication de données.

Plus d'informations

Select region / language