Interphones – Communication de porte par ABB

New Welcome Panel - cropped

Interphones intelligents pour la communication de porte

ABB-Welcome représente les systèmes d’interphonie intelligents d’ABB. Ils complètent parfaitement votre maison intelligente. Les solutions diverses et individuelles pour l’entrée de votre maison ou de votre bâtiment offrent sécurité, confort et efficacité énergétique. Nos interphones de porte peuvent être contrôlés soit individuellement - en tant que solution autonome - soit dans le cadre d’une solution complète de maison intelligente.

 

Atouts

ABB-Welcome 2 fils

 

 

Configurateur ABB-Welcome 2 fils

En quelques clics, vous pouvez configurer votre système Welcome. Notre configurateur ABB-Welcome vous aide à planifier la communication de votre porte. En fonction de la quantité d'informations que vous disposez sur le bâtiment en question, vous pouvez faire un plan détaillé ou un plan rapide de l’interphone de porte. La configuration ABB-Welcome donne lieu à une liste de pièces détaillée ainsi qu’à une vue d’ensemble et un schéma de circuit externe ou une liste de pièces avec les prix.

konfigurator


ABB-Welcome IP



Calculateur ABB-Welcome IP

Le calculateur ABB-Welcome IP sert d’outil de planification efficace pour les systèmes ABB-Welcome IP et ABB-AccessControl. En guise de réponse à quelques questions, vous recevez un aperçu de tous les composants et les prix ainsi que des informations sur le câblage du système IP ABB-Welcome planifié. Le résultat est une liste de pièces détaillée ainsi qu'un plan de réseau technique et privé au format souhaité.

 

ALLER AU CALCULATEUR
SmartIp.4f6210ea


Outils, documents et support

Outils
Documents
Support

Nouvelles solutions pour les interphones de porte

Rendez votre maison plus intelligente. Découvrez les nouveaux produits d’ABB dans le domaine des interphones. Qu’il s’agisse du module d’état ABB-Welcome, de la nouvelle station intérieure vidéo ou de l’interface caméra avec trois caméras vidéo différentes, les solutions intelligentes de communication de porte séduisent non seulement par leur utilisation intuitive et leur design attrayant, mais aussi par leur technologie de pointe.



VERS LES NOUVEAUTÉS

 

abb-welcome-neuheiten

FAQ autour du ABB-Welcome 2 fils


Quels sont les avantages d’ABB-Welcome ?

Grâce à la large gamme de produits ABB-Welcome bien pensés, la communication de porte optimale peut être réalisée pour chaque type de bâtiment. Un système ABB-Welcome peut être conçu uniquement comme un système audio. Il est utilisé par les visiteurs et les résidents pour mener des conversations entre la station de la porte d’entrée et la station intérieure. Il peut aussi s’agir d’un système vidéo dans lequel l’image de la caméra de la station de la porte d’entrée est visible sur la station vidéo intérieure. La communication de porte avec ABB-Welcome peut être utilisée comme un simple système bus à 2 fils dans les nouveaux bâtiments ainsi que pour la modernisation des systèmes existants.

Quelles fonctions de contrôle d’accès sont possibles grâce à ABB-Welcome ?

Les modules de contrôle d’accès ABB-Welcome pour la station de porte d’entrée offrent une méthode pratique et sûre pour entrer dans les bâtiments. La version « Fingerprint » permet à l’utilisateur d’ouvrir la porte avec son empreinte digitale enregistrée. Une autre variante est la saisie classique d’un code PIN via le module « Keypad ». En outre, la station de porte d’entrée avec module transpondeur offre à l’utilisateur la possibilité d’entrer dans le bâtiment par lecture sans contact d’une carte clé ABB.

Les interphones peuvent-ils également être utilisés avec un smartphone ?

En conjonction avec l’application gratuite Welcome, les smartphones et les tablettes deviennent des stations vidéo mobiles d’intérieur. Avec un smartphone ou une tablette, vous accueillez vos visiteurs non seulement depuis votre canapé, mais aussi depuis votre bureau ou votre chambre d’hôtel. La seule exigence est la passerelle IP ABB avec une connexion routeur dans le réseau domestique. Il n’est pas nécessaire de procéder à des réglages particuliers sur le routeur, car la connexion entre la passerelle et les applications est gérée par les serveurs du portail MyBuildings.

ABB-Welcome peut-il être intégré à ABB-free@home® ?

Notre système de communication de porte ABB-Welcome est disponible en tant que solution autonome, mais peut également être combiné de manière flexible avec ABB-free@home® ou KNX. Les diverses solutions intérieures et extérieures offrent ainsi une sécurité et un confort supplémentaires autour de votre porte d’entrée.

ABB-Welcome est-il conforme aux normes DIN 18040-1 et -2 relatives à la construction sans obstacles ?

Les normes actuelles DIN 18040-1 et -2 créent de nouvelles conditions cadres : les installations de bâtiments sans obstacles doivent répondre à des exigences techniques claires, notamment en ce qui concerne les systèmes d’ouverture de porte et d’interphone. Ces nouvelles normes aident les personnes malentendantes.

Les modules d’état spéciaux ABB-Welcome peuvent être installés dans la station de la porte d’entrée. Le module de communication de porte répond aux nouvelles normes de fonctionnement visuel. Le nouveau composant est intégré dans une station extérieure, dans un système de boîte aux lettres ou dans un panneau latéral de porte. Il signale au visiteur malentendant avec des symboles rétro-éclairés bleus ou rouges lorsqu’on lui demande de parler, lorsque la porte est ouverte, lorsqu’on sonne à la porte et même si personne n’est joignable.

Autre gamme de produits



Select region / language